Seminar Kanalnetze innovativ

Baugebietserschließung

Kommunales Abwasser: Kooperationsseminar mit Fa. Rehau und Dr. Katrin Schuhen, Projekt Wasser 3.0

Zielgruppe
Kommunen, Abwasserverbände, Planer, Ausführende Firmen im Bereich des kommunalen Abwassers

Seminarziel
Informationsvermittlung und Erfahrungsaustausch im Bereich Kanalnetze

Inhalte

  • Mikroschadstoffe im Abwasser
    • Ab wann besteht Handlungsbedarf?
    • Wie kann man Mikroplastik wirksam entfernen?

  • Was sind für Pumpen die problematischen Inhaltsstoffe?
  • Starkregenereignisse und problematische Inhaltsstoffe – was kommt auf Sie zu?

Referenten
Hagen Güssow, REHAU AKADEMIE
Mark Akermann, Grundfos GmbH
Prof. Dr. Katrin Schuhen, Projekt Wasser 3.0

Schulungsorte und Termine

94234 Viechtach                                  21.01.2020         10:00 - 17:00 Uhr

15537 Königs Wusterhausen                 30.01.2020         10:00 - 16:00 Uhr

57072 Siegen                                      19.02.2020         10:00 - 16:00 Uhr       

24568 Kaltenkirchen                             25.02.2020         10:00 - 16:00 Uhr    

 

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auch unter dem direkten Link auf die Veranstaltung:

https://www.rehau.com/de-de/kanalnetze-innovativ-2020

Teilnahmegebühr
52,00 € zzgl. MwSt. pro Person 

Jetzt hier anmelden

Seminar-Nr. 14-00-07

HINWEIS: Die Anmeldung erfolgt über die veranstaltungseigene Website
https://www.rehau.com/de-de/kanalnetze-innovativ-2020