Grundfos DID: Messen - Überwachen - Dosieren

Grundfos DID

Grundfos DID – Das praktische und modulare Mess- und Regelsystem von Wasserparametern lässt sich ganz einfach durch den Einsatz teils vorkalibrierter digitaler Sensoren ausstatten oder auch nachträglich erweitern. Dank der Sensoren sind wesentlich längere Übertragungswege ohne Zwischenverstärker realisierbar. Zur schnellen Inbetriebnahme oder Fernwartung können die Einstellparameter und Messwerte per USB-Schnittstelle ein- und ausgelesen werden. Ebenso lassen sich mit Grundfos DID Dosierpumpen oder Gasdosierregler ansteuern.

 

Sie wollen messen, Sie benötigen ….

Die Basis-Sets Grundfos DID lassen sich mit verschiedenen Sensoren zur Messung und Regelung eines oder mehrerer Wasserparameter ausrüsten. Wählen Sie aus zehn Komplettpaketen die auf Ihre Anwendung abgestimmte Lösung. Eine Dosiereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Wasserdesinfektion in Wasserwerken, Trinkwassernetzen und industriellen Anwendungen

  • Paket 1: Zugabe von Chlor1)  Aktionspreis 2.626,42€ anstatt 5.252,84€
  • Paket 2: Zugabe von Chlor und pH Wert-Regulierung2)  Aktionspreis 3.065,42€ anstatt 6.130,84€
  • Paket 3: Zugabe von Chlordioxid3)  Aktionspreis 2.667,42€ anstatt 5.334,84€

Badewasseraufbereitung

  • Paket 4: Zugabe von Chlor, pH Wert-Regulierung und Redoxmessung4)  Aktionspreis 3.631,42€ anstatt 7.262,84€

Desinfektion in industriellen Prozessen, Nahrungsmittel und Getränke

  • Paket 5: Zugabe von Peressigsäure5)  Aktionspreis 2.712,42€ anstatt 5.424,84€
  • Paket 6: Zugabe von Peressigsäure und pH Wert-Regulierung6)  Aktionspreis 3.151,42€ anstatt 6.302,84€
  • Paket 7: Zugabe von Wasserstoffperoxid7)  Aktionspreis 2.712,42€ anstatt 5.424,84€

Kühlturmdesinfektion und -wasseraufbereitung 

  • Paket 88)  Aktionspreis 2.539,92€ anstatt 5.079,84€

Kühlturmdesinfektion und -wasseraufbereitung und Leitfähigkeitsmessung

  • Paket 99)  Aktionspreis 3.417,42€ anstatt 6.834,84€

Allgemeine Anwendungen in der Wasseraufbereitung

  • Paket 10: ph Wert-Regulierung10)  Aktionspreis 1.973,92€ anstatt 3.947,84€
*
*
*
*
*
*
*
Einfache Konfiguration

Einfache Konfiguration

Das DID System bietet mit nur wenigen Produktnummern dennoch eine hohe Flexibilität. Durch die Anbindung von digitalen Modbus Sensoren können bis zu 3 Sensoren in unterschiedlichsten Kombinationen an das CU382 Terminal angebunden werden, mit den optionalen externen Messzellen sogar an unterschiedlichen Messpunkten in Entfernungen bis 100 m. Das DID System kann unkompliziert erweitert oder modifiziert werden.

Zuverlässiger Betrieb

Zuverlässiger Betrieb

Membranbedeckte Desinfektionssensoren ermöglichen eine wesentlich präzisere Messung an freiem Chlor als herkömmliche potentiostatische Messzellen mit motorischer Reinigung. So erfassen die membranbedeckten Sensoren mit saurer Elektrolytlösung bei pH 7,5 noch 95 % an freiem Chlor, während traditionelle Messzellen nur noch 50% erfassen. Alle Messwerte und Ansteuersignale können über die USB Schnittstelle exportiert und mit dem kostenlosen Visualisierungstool an einem PC dargestellt werden.

Schnelle Inbetriebnahme

Schnelle Inbetriebnahme

Die Parametrierung eines Controllers nimmt meist die größte Zeit in Anspruch und dabei können sich schnell einmal ein Fehler einschleichen. OEM und Anlagenbauer, mit immer wiederkehrenden Anwendungen, investieren viel Zeit in der Parametrierung von Steuerungen. Grundfos DID kann über die USB Schnittstelle in kürzester Zeit parametriert werden, so dass Zeit gespart und Parametrierungsfehler minimiert werden. Ebenso lassen sich Einstellungen vor Parameteränderungen sichern und bei Bedarf wieder einspielen oder per Mail zur Optimierung versenden.

Grundfos DID System
Weitere Produktinformationen zum Grundfos DID System.
Dosierpumpen
Entdecken Sie hier unsere kompakten Membrandosierpumpen.

Konfigurationsdateien

Konfigurationsdateien
Einfache und schnelle Parametrierung! Nutzen Sie unsere kostenlosen Konfigurationsdateien.

 

Visu:Tool

Visualising-Software
Das kostenlose Visualisierungstool für die Darstellung alle Messwerte und Ansteuersignale am PC.

 

Grundfos DID Broschüre

Download DID Broschuere
Die Broschüre mit allen wichtigen Informationen zu Grundfos DID.

 

Kontakt

Kontakt
Sie haben Fragen oder benötigen weitere Informationen? Hier finden Sie Hilfe!

* Der Aktionspreis in Form eines 50-prozentigen Rabatts gilt beim Kauf einer Grundfos DID Grundeinheit und bezieht sich auf den aktuellen Brutto-Listenpreis. Der Rabatt gilt für die hier aufgeführten 10 verschiedenen Pakete und umfasst das DID-3 BF3-X Basisset (99083725) mit Probenahmeventil, absperrbar, G½" AG, PVC, max. 3 bar (96729302), Messwasserschlauch PVC für Messzelle, 6/12 mm, 10 m (96653571) sowie die jeweiligen Sensoren der einzelnen Pakete. Der Aktionspreis gilt nur innerhalb des Aktionszeitraums vom 05.11.2018 bis einschließlich 31.01.2019 bei einer Online Bestellanfrage über das Formular auf www.grundfos.at/did. Dieses Produkt ist exklusiv für die Branchen der Wasserwirtschaft und Industrie zu beziehen.

1) Lieferumfang Paket 1: DID-3 BF3-X Basisset (99083725) mit Probenahmeventil, absperrbar, G½" AG, PVC, max. 3 bar (96729302), Messwasserschlauch PVC für Messzelle, 6/12 mm, 10 m (96653571) + Sensor "freies Chlor 0-2 mg/l (99290639)" 

2) Lieferumfang Paket 2: DID-3 BF3-X Basisset (99083725) mit Probenahmeventil, absperrbar, G½" AG, PVC, max. 3 bar (96729302), Messwasserschlauch PVC für Messzelle, 6/12 mm, 10 m (96653571) + Sensor "freies Chlor 0-2 mg/l (99290639)" + Sensor "pH 0-12 (98915684)" 

3) Lieferumfang Paket 3: DID-3 BF3-X Basisset (99083725) mit Probenahmeventil, absperrbar, G½" AG, PVC, max. 3 bar (96729302), Messwasserschlauch PVC für Messzelle, 6/12 mm, 10 m (96653571) + Sensor "freies Chlor 0-2 mg/l (99290639)" + Sensor "pH 0-12 (98915684)" + Sensor "Redox -2000 - +2000 mV (98915686)" 

4) Lieferumfang Paket 4: DID-3 BF3-X Basisset (99083725) mit Probenahmeventil, absperrbar, G½" AG, PVC, max. 3 bar (96729302), Messwasserschlauch PVC für Messzelle, 6/12 mm, 10 m (96653571) + Sensor "Chlordioxid 0-2mg/l (98915678)" 

5) Lieferumfang Paket 5: DID-3 BF3-X Basisset (99083725) mit Probenahmeventil, absperrbar, G½" AG, PVC, max. 3 bar (96729302), Messwasserschlauch PVC für Messzelle, 6/12 mm, 10 m (96653571) + Sensor "Peressigsäure 0-200mg/l (98915681)" 

6) Lieferumfang Paket 6: DID-3 BF3-X Basisset (99083725) mit Probenahmeventil, absperrbar, G½" AG, PVC, max. 3 bar (96729302), Messwasserschlauch PVC für Messzelle, 6/12 mm, 10 m (96653571) + Sensor "Peressigsäure 0-200mg/l (98915681)" + Sensor "pH 0-12 (98915684)" 

7) Lieferumfang Paket 7: DID-3 BF3-X Basisset (99083725) mit Probenahmeventil, absperrbar, G½" AG, PVC, max. 3 bar (96729302), Messwasserschlauch PVC für Messzelle, 6/12 mm, 10 m (96653571) + Sensor "Was-serstoffperoxid 0-200mg/l (98915680)" 

8) Lieferumfang Paket 8: DID-3 BF3-X Basisset (99083725) mit Probenahmeventil, absperrbar, G½" AG, PVC, max. 3 bar (96729302), Messwasserschlauch PVC für Messzelle, 6/12 mm, 10 m (96653571) + Sensor "Redox -2000 - +2000 mV (98915686)" + Sensor "pH 0-12 (98915684)" 

9) Lieferumfang Paket 9: DID-3 BF3-X Basisset (99083725) mit Probenahmeventil, absperrbar, G½" AG, PVC, max. 3 bar (96729302), Messwasserschlauch PVC für Messzelle, 6/12 mm, 10 m (96653571) + Sensor "Redox -2000 - +2000 mV (98915686)" + Sensor "pH 0-12 (98915684)" + Sensor "Leitfähigkeit 1-500000 μS/cm (98915688)" 

10) Lieferumfang Paket 10: DID-3 BF3-X Basisset (99083725) mit Probenahmeventil, absperrbar, G½" AG, PVC, max. 3 bar (96729302), Messwasserschlauch PVC für Messzelle, 6/12 mm, 10 m (96653571) + Sensor "pH 0-12 (98915684)"