Golfplatzberegnung

VERBESSERN SIE IHR EFFIZIENZ-HANDICAP

Der Energy Check für Golfanlagen.

Kostenfrei und unverbindlich.

Das satte Grün ist das Kapital jedes Golf-Clubs. Die Pflege ist allerdings sehr aufwendig und braucht jede Menge Wasser. Damit die Versorgung nicht unnötig viel Energie verschlingt, lohnt sich ein Blick in das Pumpenhaus. Hier sind leider immer noch sehr häufig alte Anlagen in Betrieb, die wahre Stromfresser sind und hohe Energiekosten verursachen. Der Austausch gegen moderne Alternativen lohnt sich in mehrfacher Hinsicht. Eine optimal abgestimmte Druckerhöhungsanlage senkt den Stromverbrauch um bis zu 50 %, gleichzeitig sinkt das Ausfallrisiko und ein umfassendes Servicekonzept sorgt für eine störungsfreie Laufzeit. 

Machen Sie den Energy Check und lernen Sie die Energiesparpotentiale Ihrer Golfanlage kennen.

Handeln Sie jetzt und sichern Sie die Zukunft Ihres Clubs.

Die beste Technik sorgt für beste Ergebnisse

Moderne Pumpentechnik sorgt für die zuverlässige Wassergewinnung
und Verteilung. Über intelligente Steuerungen werden die wird die Anlage an
bestehende Feldbussysteme angebunden. Die Digitalisierung Ihrer Anlage erlaubt zusätzlich die Fernbedienung – etwa bei einer Störung – und die Erfassung und Verarbeitung von Betriebsdaten.

Anlagentransparenz für den energieeffizienten und störungsfreien Pumpenbetrieb.

Grundfos Technik für Ihre Golfanlage:

Grundfos CR-Druckerhöhungsanlage mit hocheffizienten MGE-Motoren und Drehzahlregelung für wechselnde Betriebsbedingungen

Edelstahl-Unterwasserpumpe Grundfos SP mit Förderleistung bis 475 m3/h und Druckhöhen bis 670 m für die zuverlässige Wassergewinnung

Steuerungseinheit CU352 als digitale Schnittstelle zu Ihrer Anlage

Und die Anlage läuft und läuft …

Mit einem Grundfos Servicevertrag Premium sorgen Spezialisten regelmäßig dafür, dass Ihre Anlage stets energiesparend im Optimalbetrieb läuft. Geringfügige Schäden werden frühzeitig erkannt und beseitigt, bevor ein ernsthafter Folgeschaden auftritt oder das System unerwartet ausfällt. Die Lebenszykluskosten und Wartungstermine werden sicher planbar.   

Maximale Systemverfügbarkeit

Kosteneinsparung

Planungssicherheit von Revisionen

Sicherheit durch Erfüllen gesetzlicher Anforderungen

4010303_GWS_IND_Sign-up-Banner_1170x210px_ART01_UNT

Jetzt e-News abonnieren! 

Wir veröffentlichen regelmäßig spannende und wichtige Informationen für alle Anwendungen und Einsatzgebiete unserer Produkte und Dienstleistungen. Möchten Sie relevante Informationen zu Themen aus Ihrer Branche erhalten, dann registrieren Sie sich hier.Sie erhalten so allgemeine Neuigkeiten von Grundfos sowie über unsere Produkte, Lösungen, spezielle Angebote, Schulungen und Veranstaltungen.