Hauswasserversorgung

Hauswasserversorgung

Hauswasserversorgung

Eine zuverlässige Wasserversorgung ist für jedes Zuhause unerlässlich. Mit einer unserer kompakten Unterwasserpumpen für die Wasserversorgung im Haushalt können Sie Ihren Kunden genau das bieten – plus zusätzlichen Komfort, da die Pumpen überall im Haus für einen konstanten Wasserdruck sorgen. Die effizienten Pumpen wiegen nur halb so viel wie herkömmliche Unterwasserpumpen für den Haushalt. Daher kann die Installation mühelos von einer Person durchgeführt werden.

Die SQ-/SQE-Pumpe

Die SQ-/SQE-Pumpe

Die 3-Zoll-SQ-Pumpe wiegt lediglich 7 bis 8 kg und hat für Sie und Ihre Kunden zahlreiche Vorteile zu bieten: eine einfache, zeitsparende Installation, für die keine externe Anlaufvorrichtung erforderlich ist; eingebaute Schutzfunktionen für einen reibungslosen Betrieb; hohe Energieeffizienz und ein konstanter Wasserdruck. Im Vergleich zu herkömmlichen Unterwasserpumpen für Wohngebäude schneidet die SQ tatsächlich bei nahezu allen Parametern besser ab – und das zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Sie haben die Wahl zwischen der SQ und der SQE mit eingebautem Frequenzumformer.

Zur Produktseite