Trinkwarmwasserzirkulation

Grundfos COMFORT

Sofort warmes Wasser. Mit unserer COMFORT!

Die COMFORT Pumpe zaubert Ihren Kunden ein Lächeln ins Gesicht. Durch die Installation der Zirkulationspumpe Grundfos COMFORT mit der integrierten AUTOADAPT-Funktion reduziert sich der Energieverbrauch in Wohngebäuden um sagenhafte 97 % im Vergleich zu Standard-Umwälzpumpen. Und dank der sofortigen Verfügbarkeit von warmen Wasser verringert diese leicht zu installierende Pumpe auch sofort den Wasserverbrauch.

Prospekt als ePaper lesen

Erfahren Sie hier mehr über die Grundfos COMFORT

Lernen Sie unsere Ecademy kennen und werden Sie zum Experten für warmes Wasser

Beginnen Sie mit unseren Online-Schulungsmodulen und werden Sie zum COMFORT Experten. Erfahren Sie, von welchen Vorteilen Hauseigentümer von Wohngebäuden profitieren, wie AUTOADAPT funktioniert, wie einfach die Installation und Inbetriebnahme der Zirkulationspume sind. Der Film beschreibt kurz und knapp, was unsere Ecademy Plattform zu bieten hat.

Film anschauen

Direkt zum Ecademy Modul

Keine Wasserverschwendung mehr

Berechnen Sie, wie viel Wasser in Wohngebäuden verschwendet wird, während Sie darauf warten, dass aus der Dusche oder dem Wasserhahn ausreichend heißes Wasser fließt.

Erfahren Sie hier mehr

Keine Wasserverschwendung Mehr

Berechnen Sie, wie viel Wasser verschwendet wird, während Sie darauf warten, dass aus der Dusche oder dem Wasserhahn ausreichend heißes Wasser fließt.

Erfahren Sie hier mehr