Industrielle Wasserversorgung: Zentrale Anlagenüberwachung und -steuerung

Sind Sie auf der Suche nach einer umfassenden Kontrolle und Optimierung Ihrer industriellen Wasserversorgungsanlage - jetzt und in Zukunft?

Grundfos kann Sie dabei unterstützen, ein voll integriertes, umfassend optimiertes Wasserversorgungssystem zu planen und einzurichten. Und das unabhängig davon, ob Sie eine Lösung für die Druckerhöhung, für die Füllstandsregelung, die Beförderung von Flüssigmedien oder für Ihre Filtrationsaufgaben finden müssen. Grundfos iSOLUTIONS hilft Ihnen bei der Beibehaltung und Optimierung Ihres gesamten Infrastruktursystems. Auch ist es problemlos möglich, Ihre Wasserversorgungsanlage in den Gesamtprozess einzubinden und eine Vielzahl von Parametern zu überwachen und zu steuern.

iSOLUTIONS von Grundfos sorgt für:

  • eine robustere und effizientere Infrastruktur für Flüssigmedien
  • höchste Anlageneffizienz
  • eine Senkung unerwarteter Ausfallzeiten
  • die Konformität mit den zunehmend strenger werdenden behördlichen Vorschriften für die Wiederverwendung von Wasser
  • eine Reduzierung von Arbeits- und Wartungskosten
  • einen umfassenden Überblick bei einer erforderlichen Erweiterung oder Erneuerung Ihres Wasserversorgungsnetzes

Vom Fachmann auf Ihre Anforderungen abgestimmt

Wenn Sie sich für Grundfos iSOLUTIONS entscheiden, werden unsere Anwendungsexperten zusammen mit Ihnen eine maßgeschneiderte Pumpenlösung ausarbeiten, die an die genauen Anforderungen Ihrer Wasserversorgungsanlage und den Gesamtprozess angepasst ist. Wir sorgen dafür, dass Ihre Pumpenanlage direkt an Ihre Gesamtprozesssteuerung angebunden und die Messung aller erforderlichen Prozessparameter sichergestellt ist. Sie haben während der Konstruktions-, Installations- und Wartungsphase Ihrer Anlage einen festen Ansprechpartner.

Kostenloser Energy Check von Grundfos

Mit einem Energy Check von Grundfos werden Einsparpotenziale ermittelt und Empfehlungen für eine effiziente Lösung mit hoher Leistung gegeben. Der resultierende Bericht liefert einen vollständigen Überblick über Ihre Pumpenanlagen und deren aktuellen Wirkungsgrad. Auch geht er darauf ein, wie Sie finanzielle und betriebliche Einsparungen sowie eine geringere Umweltbelastung erzielen können.

Mit einem Energy Check von Grundfos profitieren Sie von Folgendem:

  • Sorgfältige Auswertung der Lebenszykluskosten
  • Detaillierte Informationen über Ihr Energieeinsparpotenzial
  • Möglichkeit, das Umweltprofil Ihres Werks zu verbessern
  • Priorisierte Installationsliste, die Pumpen und Anlagen nennt, bei denen ein Energy Check nützlich wäre

Finden Sie schnell und einfach die passende energieeffiziente Pumpe 

Den Energieverbrauch zu berechnen kann sehr zeitintensiv sein. Hier finden Sie ganz einfach die energieeffizienteste Pumpe. Klicken Sie hier, um schnell und einfach Pumpen  zu berechnen, vergleichen und auszuwerten, basierend auf den Lebenszykluskosten.

Erreichen Sie 10 % mehr Energieeinsparungen mit den IE5-Motoren

Optimieren Sie Ihre intelligentes Wasserversorungssytem mit einem der
weltweit effizientesten Motoren, dem MGE mit IE5-Energieeffizienzklasse.
Er reduziert bei geregelten E-Pumpen den Energieverbrauch um 10 % und
verkürzt die Amortisationszeit um 25 % im Vergleich zu einer Lösung mit IE3-Motoren.
Wollen Sie die Vorteile hoher Energieeffizienz und herausragender Pumpenpeformance kennenlernen?

Jetzt e-News abonnieren!

Wir veröffentlichen regelmäßig spannende und wichtige Informationen für alle Anwendungen und Einsatzgebiete unserer Produkte und Dienstleistungen.  Möchten Sie relevante Informationen zu Themen aus Ihrer Branche erhalten, dann registrieren Sie sich hier.

Sie erhalten so allgemeine Neuigkeiten von Grundfos sowie über unsere Produkte, Lösungen, spezielle Angebote, Schulungen und Veranstaltungen.