Referenzen suchen

31 bis 40 von 126 Suchergebnissen
Case banner
Fernwärmeunternehmen testet neue CR-Pumpen von Grundfos und erzielt einen ...
Im Herbst 2015 installierte das dänische Fernwärmeunternehmen Hirtshals Fjernvarme drei mehrstufige Kreiselpumpen der neuen Generation des Typs CR 95. Das Unternehmen installierte zwei Pumpen in einer 19 Kilometer entfernten Müllverbrennungsanlage in Hjørring und eine in der Mitte der Fernwärmeleitung in Tornby.
FISBA OPTIK AG
FISBA OPTIK AG setzt auf RumA-Zentrifugen und Grundfos-Pumpen CRNE-Pumpen sorgen für KSS-Druckkonstanz beim Glas-Schleifen
Flughafen Düsseldorf
Chlordioxidanlage Oxiperm Pro Desinfektionssystem für die Trinkwasserbetankung von Flugzeugen
Flughafen Frankfurt-Hahn
Flughafen Frankfurt-Hahn
Flughafen Zürich
Behandlung von Enteiserwasser
Fresenius AG
setzt in der Konzernzentrale komplett auf Grundfos-Pumpen
Gebäude in Dubai erreichen durch einfachen Pumpenwechsel bis zu 80 % ...
Gebäudeeigentümer ersetzen überdimensionierte Pumpen in HKL-Anlagen und erzielen sofort Energieeinsparungen von bis zu 80 % – im Einklang mit Dubais Ziel zur Nachrüstung von 30.000 Gebäuden bis 2030. Alles beginnt mit einem Grundfos Energie-Check.
Gemeinde Urbach
Pumpentausch in schwäbischer Gemeinde - Stromfresser erfolgreich verbannt
Goldener Born
Trinkwassererschließung Industrie- und Gewerbegebiete Espenhain und Goldener Born bei Leipzig
Golfclub Bruchsal
Perfektes Grün mit Druckerhöhungsanlage Hydro MPC-E 4 CRE45-4