Grundfos iSOLUTIONS: Industrie

Industry

Ein neuer Maßstab für Systemintelligenz in Industrieanwendungen

Grundfos iSOLUTIONS stattet Industrieanwendungen und Systemtechnik mit einem ganz neuen Maß an Intelligenz aus – mit Lösungen, die über einzelne Komponenten hinaus das gesamte System betrachten.

Aufbauend auf unserem tiefgreifenden Verständnis der aktuellen Herausforderungen in der Industrie, nutzt Grundfos iSOLUTIONS intelligente Pumpen, eine Cloud-Anbindung und digitale Dienstleistungen.

Entdecken Sie Grundfos iSOLUTIONS für Ihre Industrieanwendungen

Temperaturregelung

Temperaturregelung

Das Ziel einer Temperaturregelungsanlage ist offensichtlich: eine bestimmte Temperatur konstant zu halten, auch wenn der Kühlbedarf schwankt.Erfahren Sie, wie Sie die Kontrolle über den Temperaturregelkreis behalten und das gesamte System mithilfe von weniger Komponenten optimieren können.

Mehr erfahren

Waschen und Reinigen

Waschen & Reinigen

Wenn Bediener bei geringerem Zeitaufwand eine wirksamere Reinigung durchführen können, verbessern sich so auch der Prozess und die Endprodukte.Doch Zeit und Platz sind begrenzt. Daher müssen Pumpenanlagen hohen Anforderungen gerecht werden.Erfahren Sie, wie Ihre Anlagen kompakt und trotzdem leistungsstark sein können.

Mehr erfahren

Kessel und Kesselanlagen

Kessel und Kesselanlagen

Welche Ziele Sie auch immer in Bezug auf eine Kesselanlage haben – die Dampfqualität ist entscheidend für den Erfolg. Grundfos iSOLUTIONS kombiniert intelligente Pumpen und Anwendungswissen. Dadurch profitieren Sie von einer Kesselanlage mit reduzierter Komplexität, die den Wasserstand präzise regelt und eine optimale Dampfqualität gewährleistet.

Mehr erfahren

Maschinenbau

Maschinenbau

Ohne präzise Steuerung Ihrer Pumpen besteht das Risiko, dass Ihre Fertigungssysteme ineffizient arbeiten.Erfahren Sie, wie Sie mit integrierten Frequenzumrichtern Ihre Pumpen für Werkzeugmaschinen und damit auch Ihre Fertigungssysteme optimieren können.

Mehr erfahren

Wasseraufbereitung

Wasseraufbereitung

Druck und Wasserstand in allen Phasen der Wasseraufbereitung präzise zu regeln, kann eine Herausforderung sein – besonders bei großen Durchflussschwankungen.Entdecken Sie, wie intelligente Pumpen Flexibilität bei der Konstruktion, eine höhere Effizienz und niedrigere Kosten gewährleisten können.

Mehr erfahren

Industrielle Wasserversorgung

Industrielle Wasserversorgung

Das Zusammenspiel der Anwendungen in der industriellen Wasserversorgung hat große Auswirkungen auf den Gesamtprozess.Erfahren Sie, wie Sie die Wiederverwendung von Wasser optimieren und Stillstandszeiten reduzieren können – mit einer vollständig integrierten Pumpenanlage, die alle Anwendungen miteinander verbindet.

Mehr erfahren

Industrielle Kühlung

Industrielle Kühlung

Der Zweck der industriellen Kühlung besteht darin, Industriemaschinen zu kühlen und Wärme abzuführen. Dabei bietet nahezu jede Anwendung ein großes Einspar- und Optimierungspotenzial.

Mehr erfahren

Wasserwiederverwendung

Wiederverwendung von industriellen Abwässern

Wussten Sie, dass Sie mithilfe von Anlagen für die Wasserwiederverwendung bis zu 80 % Ihres Abwassers wiederverwenden, die Gesamtkosten reduzieren und genau die richtige Wasserqualität für Ihre Industrieprozesse bereitstellen können? Erfahren Sie, wie Grundfos iSOLUTIONS Ihre Anlage für die Wasserwiederwendung unterstützen kann und Ihnen dabei hilft, auf kostengünstige Weise Ihre Wasserbilanz zu verbessern.

Mehr erfahren

Wasch- und Reinigunsgtechnik

Wasch- und Reinigungstechnik - Teilereinigung

Durch eine höhere Effizienz, Leistungsmaximierung und geringere Stillstandsstandszeiten kann Grundfos iSOLUTIONS Sie dabei unterstützen, Ihre Anwendungen in der Wasch- und Reinigungstechnik zu verbessern. 

Mehr erfahren

Wasserbehandlung

Wasserbehandlung

Wenn das Wasser in Herstellungsprozessen nicht die Anforderungen in Bezug auf chemische und biologische Parameter erfüllt, kann dies zu einem kostspieligen und ineffektiven Betrieb führen. Finden Sie heraus, wie Grundfos Ihnen dabei hilft, die Wasseraufbereitungsprozesse zu optimieren, um Wasser, Energie und Chemikalien zu sparen.

Mehr erfahren

Broschüre herunterladen

Grundfos iSOLUTIONS für Industrieanwendungen

Eine Pumpe ist keine isolierte Komponente. Sie ist immer Bestandteil einer größeren Anlage und arbeitet mit einer ganzen Reihe weiterer Komponenten zusammen. Grundfos iSOLUTIONS liefert intelligente Pumpen, um Industrieanwendungen, Systemtechnik und Steuerungssysteme zu optimieren. Entdecken Sie, wie Sie Ihr gesamtes System auch bei anspruchsvollsten Anwendungen steuern, überwachen und optimieren können.

Featured theme

Die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Industrie

Finden Sie heraus, wie Grundfos die Digitalisierung sieht und was sie für die Industrie bedeutet – heute und in Zukunft. Erfahren Sie exklusiv von unseren Industrie-Experten, was uns im neuen digitalen Zeitalter erwartet.

Kann ich eine Grundfos Pumpe mit Profinet verbinden? Welches CIM benötige ich? Gibt es ein Programmierbeispiel dafür?

Auf der Suche nach Informationen rund um Pumpentechnik und die Anbindung an Feldbus-Systeme sind EMSR-Techniker und Systemintegratoren bei Grundfos genau richtig.

Eine Pumpe in kürzester Zeit in ein BUS-System einzubinden und damit in ein Anlagenkonzept zu integrieren – das ist Aufgabe von Systemintegratoren, die sich mit allen Fragen der EMSR-Technik (Elektrisches Messen, Steuern und Regeln) beschäftigen.Mit Hilfe unseres smarten Auswahltools für EMSR-Techniker finden Sie alle für ihr spezifisches Projekt nötigen Informationen zu dem passenden Kommunikations-Modul. 

Zum Angebot für EMSR-Techniker

Grundfos Machine Health - Die smarte Lösung für Predictive Maintenance

Mit unseren intelligenten, vorausschauenden Wartungslösungen können Sie Probleme jetzt schon beheben, bevor sie auftreten. Hochwertige Sensoren und smarte Algorithmen überwachen Ihre kritischen Aggregate rund um die Uhr. Schon beim ersten Anzeichen eines Problems meldet sich unsere Lösung mit einer detaillierten Analyse bei Ihnen. Reduzieren Sie mit Grundfos Machine Health Ihre Wartungskosten und vermeiden Sie teure Ausfälle.

Grundfos Machine Health
Sign up
Sodastream-gewinnspiel

Jetzt e-News abonnieren!

Wir veröffentlichen regelmäßig spannende und wichtige Informationen für alle Anwendungen und Einsatzgebiete unserer Produkte und Dienstleistungen.  Möchten Sie relevante Informationen zu Themen aus Ihrer Branche erhalten, dann registrieren Sie sich hier.

Sie erhalten so allgemeine Neuigkeiten von Grundfos sowie über unsere Produkte, Lösungen, spezielle Angebote, Schulungen und Veranstaltungen.