Energy Check

Überblick

Überblick

Lebenszykluskostenanalysen sind nützlich, wenn der Energieverbrauch optimiert werden soll, ein neues Pumpensystem ausgelegt, oder abgeschätzt werden soll, ob es rentabel wäre, ein altes Pumpensystem zu ersetzen.

Diese Überlegungen können mit Fakten unterstützt werden.

Der Energy Check ist eine Pumpenbestandsaufnahme durch den Kunden mit anschließender Berechnung durch die Grundfos Vertriebsmannschaft. Der Energy Check schafft einen Überblick über den Energieverbrauch der installierten Pumpen und wird anhand der auf dem Typenschild ersichtlichen Daten, sowie Alter und Betriebsstunden der Pumpen erstellt – d.h. bekannten Faktoren, die Auswirkungen auf den Energieverbrauch haben.

Das Verfahren kann sowohl für die sofortige energetische Optimierung einer Liegenschaft als auch für die langfristige Reparatur- und Austauschplanung genutzt werden.

Sofern der Kunde die Daten nicht selbst erfasst, kann auch das Team qualifizierter Grundfos Mitarbeiter oder eines Autorisierten Service Partners einen Energy Check vor Ort durchführen, sobald es Zugang zu Pumpen im nicht-explosionsgefährdeten Bereich hat. Die Eingabe einer Pumpe via Energy Check Tool (ECT) in das Smartphone oder Tablet dauert – abhängig vom Zustand des Typenschildes – etwa 5 bis 10 Minuten. Es sind keine weiteren technischen Hilfsmittel erforderlich.

 

Kundenvorteile:

  • Genaue Informationen über den Energieverbrauch
  • Verbesserte Umweltverträglichkeit
  • Eine Prioritätenliste der installierten Pumpenbasis, welche Pumpen/Anlagen von einem Pump oder Energy Audit profitieren könnten
Kontakt

Kontakt

Kontaktdetails finden Sie hier.