UNILIFT CC

Überblick

Überblick

Mehr Flexibilität durch wählbaren Druckabgang

Die zuverlässige Baureihe UNILIFT CC wurde optisch und in ihrer Flexibilität erheblich weiterentwickelt. Klare Formensprache und variable Anschlussmöglichkeiten verbessern das bewährte Konzept. Die Wahl zwischen horizontalem oder vertikalem Druckabgang erleichtert die Installation in Zukunft erheblich und macht die neuen Kellerentwässerungspumpen zur idealen Pumpe für Austausch und Neuinstallation.

Zusätzlich wurde die Baureihe um eine Ausführung mit Schwimmerschalterführung erweitert, die zuverlässig für das Ein- und Ausschalten der Pumpe in beengten Einbausituationen sorgt. Die gewohnt hohe Qualität der Werkstoffe und Dichtungssysteme sorgt für extreme hohe Zuverlässigkeit im rauen Einsatz.

Produktvorteile

  • Wählbarer Druckabgang für hohe Anschlussflexibilität
  • Kühlmantel für ausgetauchten Dauerbetrieb
  • Flachabsaugung auf unter 3 mm
  • Integriertes Selbstentlüftungsventil
  • Verstellbare Schwimmerschaltung
  • Keramisches Doppeldichtungssystem
  • Eingebauter Motorschutz
  • Trockenlaufschutz
  • Druckdicht gekapselte Leitungseinführungen
  • Edelstahlmotor und Siebfuß
  • Großer Lieferumfang: Rückschlagklappe, abgestufter Abgangsadapter, 90°-Bogen sowie Gewindekappe

Anwendungsbereiche

  • Förderung aller Arten von häuslichem Grauwasser (auch aus Waschmaschinen)
  • Zur Rückstausicherung bei fachgerechter Installation (in Sammelbehältern)
  • Als Überschwemmungsschutz (bei Einbau in Unterflursammelbehälter)
  • Wischtrockene Beseitigung von Überschwemmungen
  • Auch als Hochwasser-Komplettpaket MULTIBOX mit großem, serienmäßigen Lieferumfang erhältlich (Produkt-Nr. 97 51 98 41)

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kontakt
Kontaktieren Sie uns

Contact us

Nutzen Sie bitte unsere branchenspezifischen Formulare, um direkt Ihren Grundfos Vertrieb oder den Service zu kontaktieren.

Hier finden Sie auch ein allgemeines Kontaktformular für generelle Anfragen, sowie ein Feedbackformular.

Kontakt


Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company