- Maximaler Förderstrom
- 4374 m³/h
- Maximale Förderhöhe
- 139 m
- Medientemperatur
- -40 .. 150 °C
- Max. Betriebsdruck
- 25 bar
TPE: Höchste Effizienz als Standard
TPE-Inlinepumpen, jetzt in der gesamten Baureihe mit höchsteffizienten IE5-Premium-Motoren (bis 55 kW) ausgestattet, sparen Energie, senken die Lebenszykluskosten und setzen Maßstäbe für intelligente Pumpenlösungen.
Unsere bahnbrechenden Motoren der IE5-Effizienzklasse mit integriertem Frequenzumrichter stehen für höchste Effizienz in unserem gesamten Sortiment von Inlinepumpen. Durch intelligente Optimierung der Gesamtanlage sparen Sie noch mehr Energie, Wasser und Lebenszykluskosten.
Darüber hinaus bieten TPE-Pumpen, erhältlich mit 11-22 kW, noch weitere Vorteile in Form zusätzlicher Konnektivitätsmöglichkeiten und Sicherheitsmerkmale.
Mehr darüber erfahren Sie in unserer Broschüre.
Robuste, zuverlässige und effiziente Pumpen der Baureihe TP/TPE
Die Grundfos TP/TPE-Pumpen sind robuste und zuverlässige einstufige Trockenläuferpumpen in Inlinebauweise mit Gleitringdichtung. Die Pumpe und der Motor bilden getrennte Einheiten, die über eine Kupplung miteinander verbunden sind. Dadurch sind Trockenläuferpumpen weniger empfindlich gegenüber Verunreinigungen im Fördermedium. Angetrieben werden die Pumpen entweder von einem ungeregelten oder elektronisch geregelten Motor.
Die äußerst effizienten TP/TPE-Pumpen sind die perfekte Wahl für Heizungs-, Klima-, Kühl- und Wasserversorgungsanlagen oder industrielle Prozesse. Profitieren Sie von einer langen Lebensdauer der Pumpe dank minimalem Verschleiß und von hohen Energieeinsparungen von bis zu 50 %.
Erfahren Sie, was Kunden über unsere Produkte sagen
Wenn Sie sich für Grundfos Produkte entscheiden, können Sie den Stromverbrauch senken, den Komfort steigern und die Ausfallsicherheit Ihrer Anlage erheblich erhöhen. Lesen Sie die Erfahrungsberichte unserer Kunden und erfahren Sie, wie Sie vom ganzheitlichen Grundfos-Ansatz profitieren können, um durch den Einsatz von Intelligenz Wasser und Energie einzusparen.
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − unsere Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.
Möchten Sie Ihr Fachwissen erweitern?
Erfahren Sie mehr über die neuesten Veröffentlichungen aus dem Bereich Pumpentechnik. Hier informieren wir Sie auch, für welche Anwendungen Sie Grundfos Lösungen einsetzen können und wie Sie die Anlagenleistung optimieren. Zudem haben Sie die Möglichkeit unter der Rubrik "Fachbeiträge" gezielt nach spezifischen Lernmaterialien, Artikeln, Whitepaper und Videos zu suchen. Profitieren Sie von unseren umfassenden Weiterbildungsangeboten und seien Sie den anderen immer einen Schritt voraus.
Nutzen Sie die vorausschauende Wartung mit Grundfos Machine Health
Optimieren Sie Ihre Instandhaltung mit der Lösung der nächsten Generation für Predictive Maintenance. Mit Grundfos Machine Health können Sie unerwartete mechanische Ausfälle mithilfe künstlicher Intelligenz um bis zu 75% reduzieren.
Wählen Sie Ihr Produkt
Dienstleistungen
Übersicht über die Dienstleistungsangebote im Hinblick auf die Auslegung, die Installation, den Betrieb und den Austausch von Pumpen.