SQFlex

Überblick

Überblick

Die SQFlex ist eine umweltfreundliche Lösung, um die Wasserversorgung in ländlichen bzw. abgelegenen Regionen dieser Erde sicherzustellen. Sei es in Ländern in denen die öffentliche Wasserversorgung nicht sichergestellt werden kann, oder aber in ländlichen und abgelegenen Gebieten - die SQFlex kann sowohl mit Solarzellen, als auch mit einer Windkraftanlage betrieben werden.

Ausgestattet mit einem Permanentmagnetmotor, der eine effiziente Ausnutzung der verfügbaren (regenerativen) Energieressourcen ermöglicht, ist die SQFlex die perfekte Lösung für Anwendungen in Gebieten wo Wasser ein kostbares Gut und die öffentliche Energieversorgung nicht verfügbar oder verlässlich ist.

Die Solarmodule und/oder die Windkraftanlage werden auf die Wetter-Charakteristika des jeweiligen Installationsstandortes angepasst und das optionale, zusätzliche Akkumulatorsystem kann zur temporären Speicherung der überschüssigen Energie eingesetzt werden.

Als Komplettlösung ist die SQFlex mehr als nur eine Pumpe - es ist ein anschlussfertiges, intelligentes Komplettsystem. Aufgrund der eingebauten Steuerungselektronik ist es möglich die Pumpe ohne die zusätzliche Nutzung eines externen Wechselrichters sowohl im Gleich- als auch im Wechselstromnetz einzusetzen.

Das SQFlex-Angebot besteht aus elf Pumpengrößen. Fünf Exenterschneckenpumpenvarianten für Anwendungen mit hohem Druckbedarf bei geringerer Fördermenge und sechs Kreiselpumpenvarianten für hohen Volumenstrom bei geringerer Förderhöhe.

Anwendungsbereiche
Wasserversorgung für abgelegene Einsatzgebiete, in denen die Wasserversorgung nicht mit Hilfe der öffentlichen Stromversorgung sichergestellt werden kann.

  • Wasserversorgung für Dörfer, Schulen, Krankenhäuser
  • Landwirtschaffsbetriebe und Bewässerung von Gewächshäusern
  • Pumpe mit alternativen Energiequellen

Die Vorteile auf einem Blick
Wasserversorgung an jedem denkbaren Einsatzort - auch ohne öffentliche Energieversorgung

  • Energieversorgung kann durch Solarmodule, Windkraftanlagen, Generatoren oder einer Kombination aus diesen Optionen sichergestellt werden
  • Integrierte, intelligente Elektronik zur Nutzung von Wechsel- und Gleichstromnetzen
  • Schutz vor Tockenlauf, Überlast und Überhitzung
  • Einfache Installation
  • Niedrige Einsatzkosten






    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kontakt
Kontaktieren Sie uns

Contact us

 

Nutzen Sie bitte unsere branchenspezifischen Formulare, um direkt Ihren Grundfos Vertrieb oder den Service zu kontaktieren.

Hier finden Sie auch ein allgemeines Kontaktformular für generelle Anfragen, sowie ein Feedbackformular.

Kontakt


Service centre

Contact us

Select country to contact your local service center