SPO

Überblick

Überblick

Die 5" Unterwasserpumpen der Baureihe SPO sind für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen geeignet, u.a.:

  • traditionelle 5" oder 6" Brunnen
  • Flachbrunnen
  • Regenwassersammlung in Wasserbehältern
  • Druckerhöhung in öffentlichen Wasserversorgungsnetzen
  • Leerpumpen von Gartenteichen

 

Die SPO mit Grundplatte eignet sich ideal für die Installation mit Regenwassersammlungsanlagen. Um Wasser aus einer bestimmten Höhe im Behälter abpumpen zu können, kann die Pumpe mit einem flexiblem Schlauch, einem Filter und einer Schwimmerkugel ausgestattet werden, wodurch das Eindringen von möglichen Verunreinigungen auf der Wasseroberfläche vermieden wird.

Da der Motor vom Fördermedium gekühlt wird, ist eine Trockeninstallation außerhalb des Brunnens mit Version B und C möglich.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kontakt
Service centre

Contact us

Select country to contact your local service center