SEG

Überblick

Überblick

Schneidwerkpumpen zur Abwasserförderung — zuverlässig und wartungsfreundlich.

SEG Schneidwerkpumpen wurden speziell für den Einsatz in Druckentwässerungssystemen entwickelt. Sie fördern häusliches, gewerbliches oder industrielles Schmutzwasser mit Fäkalien zur nächstgelegenen Kanalisation oder zum Klärwerk. Grundfos SEG Pumpen sind mit einem Schneidsystem ausgerüstet, das die mitgeführten Feststoffe so zerkleinert, dass diese auch durch Rohrleitungen mit einem geringen Durchmesser kostengünstig und zuverlässig gefördert werden.

Grundfos SEG Schneidwerkpumpen erfüllen jetzt bereits die neue ATEX-Anforderung.

Anwendungsbereiche

  • Förderung von häuslichem Abwasser
  • Einsatz in der Druckentwässerung

Die Vorteile auf einem Blick

  • Großer Leistungsbereich
  • Wirtschaftliche Alternative zur Freigefälleentwässerung
  • Längswasserdichte Leitungseinführung aus Edelstahl mit Steckkupplung
  • Robustes Schneidwerk zerkleinert zuverlässig alle Feststoffe im häuslichen Abwasser
  • Nachstellbare Hydraulik für konstant hohen Wirkungsgrad
  • Trockenlaufsicher




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kontakt
Kontaktieren Sie uns

Contact us

 

Nutzen Sie bitte unsere branchenspezifischen Formulare, um direkt Ihren Grundfos Vertrieb oder den Service zu kontaktieren.

Hier finden Sie auch ein allgemeines Kontaktformular für generelle Anfragen, sowie ein Feedbackformular.

Kontakt


Service centre

Contact us

Select country to contact your local service center