SBA

Überblick

Überblick

Die SBA ist, dank eingebauter Steuerung, ein untertauchbares mehrstufiges Hauswasserwerk zur Versorgung von häuslichen Gegenständen oder zur Gartenbewässerung. Für klare Medien aus Tanks oder Behältern eignet sich die Variante SBA-A, die mit einem bodennahen Edelstahleinlaufsieb ausgestattet ist.

Für Tanks mit hohem Sedimentanteil empfiehlt sich die Variante SBA-AW, die über ein schwimmendes Entnahmesieb verfügt, welches das klare Wasser kurz unter der Wasseroberfläche entnimmt. Beide Varianten verfügen (neben dem softwareseitigen Trockenlaufschutz) über einen seitlichen Schwimmerschalter als zusätzliche Trockenlaufschutzeinrichtung.

Produktvorteile

  • Alles in einer Pumpe: integrierte Hauswasserwerksteuerung,
    doppelter Trockenlaufschutz (softwareseitig/Schwimmerschalter)
    und automatisch rücksetzender Motorschutz
  • Durch eingetauchten Betrieb flüsterleise und frostgeschützt
  • Hohe Korrosionssicherheit durch die Verwendung hochwertiger Materialien
    (Technopolymer und Edelstahl)
  • Mehrstufige Hydraulik, die für einen hohen Wasserdruck sorgt
  • Universalanschluss für Gewinde und Schlauch (3/4“ und 1“)
  • Schutz vor Fremdkörpern dank Edelstahleinlaufsieb (1 mm)
  • Sehr langes Netzkabel (15 m) mit Schuko-Stecker
  • Integriertes Rückschlagventil verhindert ein Rückfließen des
    Wassers bei Pumpenstillstand




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kontakt
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center