MQ

Überblick

Überblick

Die Grundfos MQ ist ein anschlussfertiges Hauswasserwerk, bestehend aus flüsterleisem wassergekühlten Motor, integrierten Membrandruckbehälter zur Schaltspielreduzierung, Druck- und Strömungssensor mit Steuerung und bereits eingebautem Rückschlagventil.

Komfortabel
Die integrierte Steuerung sorgt für das automatische Anlaufen der Pumpe, sobald Wasser entnommen wird, und das automatische Abschalten der Pumpe, wenn die Entnahmestelle geschlossen wird. Zusätzlich schützt die integrierte Steuerung die MQ vor Störungen.

Geräuscharm
Dank der besonderen Gestaltung der Hydraulik und des flüssigkeitsgekühlten Motors arbeitet die Pumpe äußerst geräuscharm. Damit ist sie für die Innen- und Außenaufstellung gleichermaßen geeignet. Nach erfolgreicher Ansaugung schaltet sich der Ansaugtrakt der MQ automatisch ab, so dass die MQ wesentlich leiser arbeitet als herkömmliche Jetpumpen.

Selbstansaugende Pumpe
Da die MQ selbstansaugend ist, kann sie Wasser auch dann fördern, wenn sich der Wasserspiegel unterhalb der Aufstellungsebene der Pumpe befindet. Vorausgesetzt die Pumpe ist mit Wasser gefüllt, kann sie Wasser aus einer Tiefe von bis zu 8 m in nur 5 Minuten ansaugen.

Aufstellung
Dank ihrer kompakten Bauweise benötigt die Pumpe nur wenig Platz und ist einfach zu installieren. Dank der gekapselten Bauweise eignet sich die MQ ideal für die Außeninstallation in Kombination mit Spritzwasser. Dank des um 5° schwenkbaren Druckanschluss können auch versetzte Rohrleitungen ohne Probleme angeschlossen werden.

Einfacher Betrieb
Die Pumpe verfügt über ein benutzerfreundliches Bedienfeld mit EIN/AUS-Schalter und Meldeleuchten zur Anzeige des Betriebsstatus der Pumpe.

Eingebaute Schutzfunktionen
Wenn die MQ Trockenlauf oder zu hohe Motortemperatur registriert, schaltet die MQ automatisch ab, um Schäden an Motor und Lager zu verhindern. Ein Neustartversuch erfolgt alle 30 Minuten über einen Zeitraum von 24 Stunden.

Robust
Dank der robusten Konstruktion und der hohen Schutzklasse, eignet sich die MQ ideal für die Außeninstallation. Durch die optional erhältliche Schutzhaube (96693071) kann de MQ sogar direkt im Regen aufgestellt werden. Alle medienberührte Teile bestehen aus Technopolymer und Edelstahl, so dass die MQ sogar für industrielle Prozesswässer eingesetzt werden kann. Dank des Medium gekühlten Motors ist die MQ selbstverständlich für den Dauerbetrieb ausgelegt.

Die Grundfos MQ gibt es ebenfalls als eintauchbare Version für Tanks und Zisternen: Grundfos SBA


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kontakt
Service centre

Contact us

Select country to contact your local service center