Grundfos MP204

Überblick

Überblick

Elektronischer Pumpenvollschutz leicht gemacht: Grundfos hat einen neuen elektronischen Motorvollschutz entwickelt – das MP204 Motorschutzgerät.

Speziell von Pumpenspezialisten für Pumpen entwickelt, bietet Ihnen der MP204 einen Pumpenvollschutz, der genauso einfach zu bedienen ist, wie er wirksam ist. Schützen Sie Ihre Pumpe vor äußeren Einflüssen.

Der MP204 schützt Pumpenmotore gegen Unterspannung, Überspannung und anderen Schwankungen innerhalb der Versorgungsspannung. Das heißt, auch wenn Ihr externes Versorgungsnetz nicht zu jeder Zeit eine stabile Spannungsversorgung gewährleistet, läuft Ihre Pumpe so zuverlässig wie immer. Durch den zusätzlichen Schutz wird der Verschleiß reduziert und somit die Lebensdauer der Pumpe erhöht. Eine abnehmende Leistungsaufnahme lässt oft Rückschlüsse auf beginnenden Trockenlauf zu — sinkt die Leistungsaufnahme unter den Wert von 60%, schaltet MP204 die Pumpe deshalb sicherheitshalber ab.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kontakt
Kontaktieren Sie uns
Service centre

Contact us

Select country to contact your local service center