Grundfos LC, LCD

Überblick

Überblick

LC(D) 107

Die kompakte Steuerung für die Niveauerfassung mit pneumatischen Messglocken.

Für Abwasserpumpen der Serie SEG (Schneidwerkpumpen).

Diese Steuerung mit vielen Funktionen ermöglicht ein komfortables Steuern und Überwachen von Pumpen. Sie kann Einzelpumpen und auch Doppelpumpen mit pneumatischen Meßglocken als Niveauerfassung steuern.

Optionales nachrüstbares Zubehör:
SMS- Modem als Nachrüstkit. Hierdurch erhält der Betreiber von Abwasserpumpen die Möglichkeit, sich unterwegs über den Anlagenstatus auf dem laufenden zu halten. Das SMS-Modem dient hierbei als Überwachungseinheit, um über GSM Warnungen und Alarme als SMS-Texte an Mobiltelefone zu versenden.

Anwendungsbereiche

  • Abwassertransport in der Grundstücksentwässerung von Ein-/ oder Zweifamilienhäusern
  • Druckentwässerungssysteme

Die Vorteile auf einem Blick

  • Automatischer Testlauf nach 24 Stunden Stillstandszeit
  • Sicherer Schutz durch ISO Gehäuse in IP 54
  • Zuverlässig durch getrennte Meldung von Hochwasseralarm und Sammelstörung
  • Einstellung der Nachlaufzeiten für wenig Restwasser im Schacht
  • Überwachung von Motorstrom und Temperatur

 

LC(D) 108

Die kompakte Steuerung für die Niveauerfassung mit Schwimmerschaltern.

Diese Steuerung mit vielen Funktionen ermöglicht ein komfortables Steuern und Überwachen von Pumpen. Sie kann Einzelpumpen und auch Doppelpumpen mit Schwimmerschaltern als Niveauerfassung steuern.

Für Abwasserpumpen der

  • Serie SE
  • Serie S

 

Optionales nachrüstbares Zubehör: 
SMS- Modem als Nachrüstkit. Hierdurch erhält der Betreiber von Abwasserpumpen die Möglichkeit, sich unterwegs über den Anlagenstatus auf dem laufenden zu halten. Das SMS-Modem dient hierbei als Überwachungseinheit, um über GSM Warnungen und Alarme als SMS-Texte an Mobiltelefone zu versenden.

Anwendungsbereiche

  • Abwasserentsorgung in Mehrfamilienhäusern
  • Abwassertransport auf kommunaler Ebene
  • Zwischenpumpwerke

Die Vorteile auf einem Blick

  • Hohe Sicherheit durch Funktionsüberwachung der Schwimmerschalter
  • Automatischer Testlauf nach 24 Stunden Stillstandszeit
  • Sicherer Schutz durch ISO Gehäuse in IP 54
  • Einschaltverzögerung nach Rückkehr von Batteriebetrieb zum Netzbetrieb
  • Anzeige des Flüssigkeitsstandes

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kontakt
Service centre

Contact us

Select country to contact your local service center