Grundfos Remote Management

Überblick

Überblick

Drahtloses Fernüberwachungs - und Fernsteuersystem mit Online-Zugriff

Den Istzustand einer Pumpeninstallation zu überprüfen, ist dank leistungsfähiger Sensoren und moderner Mess- und Regeltechnik kein Problem. Doch arbeitet die Pumpe ja normalerweise nicht in Sichtweite. Um den Fernzugriff zu ermöglichen, hat Grundfos ein pumpenspezifisches ‚Remote Management’ entwickelt.

Das ‚Grundfos Remote Management’ erlaubt das einfache und kostengünstige Überwachen und den sicheren Zugriff auf Einzelpumpen und Pumpensysteme in Wasserwerken, Gebäuden oder Abwasseranlagen via Internet. Dazu sind die Pumpen, Sensoren und Regelungssysteme mit einem GPRS-Datenlogger verbunden, der mehrfach am Tag die gesammelten Daten drahtlos per GPRS oder GSM zu einem zentralen Server sendet – als Ergebnis erhält der Betreiber eine Internetseite mit einem vollständigen Überblick über den Zustand seiner installierten Pumpen.

Selbstverständlich lassen sich die Pumpen auch von Ferne ansteuern. Im Fehlerfall werden Alarme direkt per SMS aufs Handy oder per E-Mail an das Betreiberpersonal geroutet.

Der Clou: Der Betreiber kann seine Anlage auf "seiner" Internetseite individuell gestalten und jederzeit ändern


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kontakt
Service centre

Contact us

Select country to contact your local service center