CONLIFT

Überblick

Überblick

Die komplette Kondensathebeanlagen-Baureihe für deutlich mehr Sicherheit

Die neuen Kondensathebeanlagen CONLIFT sind die ideale Ergänzung für Anwendungen, in denen aggressives Kondensat anfällt. Hierzu zählen besonders die Brennwert-, Kälte- und Klimatechnik.

Das komplett neue Konzept der Anlage ist in drei Module gegliedert, die auch nachträglich problemlos erweitert oder kombiniert werden können.

Neben dieser Flexibilität sind bemerkenswerte technische Neuerungen eingeflossen. Der Spritzwasserschutz sichert die Anlage gegen Kurzschlüsse, die Einleitung in den Tank ist so angelegt, dass weder Gase aus dem Kessel in das Gerät gelangen und zu Korrosion führen, noch dass eingeschwemmte Sedimente den Schwimmer blockieren können. Insgesamt ist der Motorbereich gegen aufsteigenden Dampf aus dem Tank geschützt und hermetisch abgeschlossen.

Die CONLIFT-Baureihe ist die zuverlässige und langlebige Hilfe in allen Bereichen der Kondensatförderung.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Vorteile

  • Grundversion und erweiterte Version
  • Alarmkontakt und/oder -vorrichtung im Lieferumfang enthalten.
  • Einsetzbar für aggressives Kondensat mit einem pH-Wert von > 2,5
Kontakt
Service centre

Kontaktieren Sie uns

Wählen Sie ein Land, um mit Ihrem Kundendienstcenter vor Ort Kontakt aufzunehmen