COMFORT PM

Überblick

Überblick

HÖCHSTER KOMFORT DURCH INTELLIGENTE TECHNIK

Grundfos COMFORT PM ist eines der Spitzenprodukte im Markt kleiner Zirkulationspumpen. Ein Ergebnis innovativer Technik, eines ausgezeichneten Designs und der Markenqualität des führenden Herstellers von Heizungs- und Trinkwarmwasserzirkulationspumpen.

Energieeffizient wie nie

Grundfos COMFORT PM sind hydraulisch optimiert. Dies gilt besonders für die COMFORT PM UPS mit drei festen Drehzahlstufen, die beim Betrieb in Stufe 1 mit lediglich 2,3 W Leistungsaufnahme auskommt. Sie sind ideal geeignet für die Ansteuerung über die Heizungsregelung oder eine Zeitschaltuhr.

Für maximalen Komfort bei minimalem Energieverbrauch empfiehlt sich die Installation einer COMFORT PM AUTOADAPT. Sie registriert das Nutzerverhalten und stimmt ihren Betrieb automatisch und energieeffizient darauf ab. Zusätzlich beinhaltet AUTOADAPT eine automatische Anti-Legionellen- und Spül-Funktion.

Robust und zuverlässig

Die Grundfos COMFORT PM ist durch die Kugelrotortechnik besonders zuverlässig und sicher vor Verkalkung und Blockierung. Zum einen entfällt bei dieser Konstruktionsweise der enge Spalt des Spaltrohrmotors, zum anderen bewegt sich der Kugelrotor dreidimensional und vermeidet so den Aufbau von Ablagerungen. Sollte es dennoch zu einer Blockierung kommen, kann man den Kugelrotor leicht entnehmen und reinigen.

Leistungsstark

Trotz ihrer Sparsamkeit ist die COMFORT PM UPS enorm leistungsstark. Maximale Kennzahlen für Förderhöhe und -volumen von 1,0 m bzw. 0,75 m³/h bei einer Leistungsaufnahme zwischen 2,3 und 6,6 W sind bemerkenswert und für alle gängigen Anwendungen ausreichend.

Intelligent und aufmerksam

Die intelligente AUTOADAPT-Funktion verhilft der COMFORT PM AUTOADAPT zu einer einmaligen Fähigkeit: die Pumpe erkennt die Gewohnheiten der Bewohner und richtet ihren eigenen Betrieb entsprechend ein. Alle Entnahme-Ereignisse werden protokolliert und in einem Kalender verzeichnet. Ändert sich das Nutzerprofil, adaptiert die Pumpe die neuen Gewohnheiten automatisch. So läuft die Pumpe immer nur dann, wenn auch tatsächlich warmes Wasser benötigt wird.

Einfache Neuinstallation oder schneller Austausch

Optimaler Bedienkomfort, hohe Zuverlässigkeit und durchdachte Details zeichnen die COMFORT PM-Baureihe aus. Es gibt zwei Basisgehäuse mit praktischen Ausbaustufen, die eine einfache und preisgünstige Montage ermöglichen. Für die Modernisierung in bestehenden Anlagen ist ein separater Austauschkopf erhältlich, der sich auf die gängigen Pumpengehäuse montieren lässt. Eine Austauschliste der gängigsten Pumpentypen finden Sie in dieser Broschüre. Die komplette Übersicht ist auf der Grundfos Homepage unter WebCAPS einsehbar.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kontakt
Kontaktieren Sie uns

Contact us

 

Nutzen Sie bitte unsere branchenspezifischen Formulare, um direkt Ihren Grundfos Vertrieb oder den Service zu kontaktieren.

Hier finden Sie auch ein allgemeines Kontaktformular für generelle Anfragen, sowie ein Feedbackformular.

Kontakt


Service centre

Contact us

Select country to contact your local service center