- Maximaler Förderstrom
- 4 m³/h
- Maximale Förderhöhe
- 8 m
- Medientemperatur
- 0 .. 110 °C
- Max. Betriebsdruck
- 10 bar
ALPHA1 - Unsere Universalpumpe für Modernisierung und Austausch
Die ALPHA1 ist eine robuste und hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe von Grundfos mit grundlegenden Funktionen. Die ALPHA1 ist die perfekte Wahl für den Austausch alter, uneffizienter Umwälzpumpen in Heizungsanwendungen.
Die kostengünstige, langlebige ALPHA1 bietet ein Maximum an Zuverlässigkeit. Sie verfügt über eine integrierte Differenzdruckregelung und ist aus hochwertigen Komponenten gefertigt. Dazu zählen die robusten Keramiklager und die langlebige Keramikwelle sowie zahlreiche Bauteile aus korrosionsbeständigem Edelstahl.
Die Umwälzpumpe ist das zentrale Element einer Heizungsanlage. Es ist ein kleines Gerät mit hohem Nutzen.
Dies ist Grund genug, die „Heizungspumpe“ genauer zu betrachten. Erfahren Sie Tipps zum kostengünstigeren Betrieb und starke Fakten!
Funktion und Nutzen einer Heizungspumpe
Muss die Umwälzpumpe ausgetauscht werden?
Geld sparen! Staatliche Förderung von Heizungspumpen
Technische Aspekte der Umwälzpumpe
Die Vorteile Grundfos ALPHA3 auf einem Blick
Die Grundfos ALPHA Baureihe
Erfahren Sie, wie Kunden von diesem Produkt profitieren
Wenn Sie sich für Grundfos Produkte entscheiden, können Sie den Stromverbrauch senken, den Komfort steigern und die Ausfallsicherheit Ihrer Anlage erheblich erhöhen. Lesen Sie die Erfahrungsberichte unserer Kunden und erfahren Sie, wie Sie vom ganzheitlichen Grundfos-Ansatz profitieren können, um durch den Einsatz von Intelligenz Wasser und Energie einzusparen.
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − einer Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern. Damit sind Sie den anderen immer einen großen Schritt voraus.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.
Möchten Sie Ihr Fachwissen erweitern?
Erfahren Sie mehr über die neuesten Veröffentlichungen aus dem Bereich Pumpentechnik. Hier informieren wir Sie auch, für welche Anwendungen Sie Grundfos Lösungen einsetzen können und wie Sie die Anlagenleistung optimieren. Zudem haben Sie die Möglichkeit unter der Rubrik "Fachbeiträge" gezielt nach spezifischen Lernmaterialien, Artikeln, Whitepaper und Videos zu suchen. Profitieren Sie von unseren umfassenden Weiterbildungsangeboten und seien Sie den anderen immer einen Schritt voraus.
Hier erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen zu diesem Produkt
Wir haben häufig gestellte Fragen und die dazugehörigen Antworten an einem zentralen Ort zusammengetragen. Suchen Sie in den unten aufgeführten FAQ nach Antworten auf Ihre Frage oder gehen Sie zur Rubrik FAQ, wo alle häufig gestellten Fragen aufgelistet sind.
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − einer Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern. Damit sind Sie den anderen immer einen großen Schritt voraus.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.