ALPHA2

Überblick

Überblick

Energieeffizienz-Wert ≤ 0,15*

Dank der einmaligen Kombination aus Frequenzumrichter, Permanentmagnettechnologie und kompakter Statorbauweise ist die ALPHA2 ganz oben auf der Energieeffizienzskala platziert.

Zusätzliche Energieeinsparung

Bei entsprechend ausgerüsteten Heizkesseln wird durch Aktivierung der Nachtabsenkungsfunktion die Leistungsaufnahme der Pumpe auf ein Minimum reduziert.

Hohe Qualität und lange Lebensdauer

Die neue Edelstahlausführung bietet eine lange Lebensdauer und einen zuverlässigen Schutz gegen Korrosion in häuslichen Warmwasser-Zirkulationssystemen und anspruchsvollen Heizungsanlagen.

Einfacher Einbau

Die neue Bauweise der ALPHA2 macht diese Pumpe zur kompaktesten Grundfos Umwälzpumpe, die es je gab. Die geringen Abmessungen werden durch die in die Pumpe integrierte Elektronik möglich. Die Installation wird erheblich erleichtert – auch bei sehr beengten Platzverhältnissen.

Plug and pump

Der im Markt bekannte und von vielen geschätzte ALPHA-Stecker ermöglicht den unkomplizierten Netzanschluss.

Einfachste Inbetriebnahme durch die AUTOADAPT™-Funktion

Sind im Austauschfall oder auch bei der Neuinstallation keine Kenndaten der Anlage bekannt, wählt die Werkseinstellung AUTO ADAPT™ beim Pumpenstart automatisch die optimale Einstellung. Von da an überwacht AUTO ADAPT™ zuverlässig die Anlagenbedingungen und korrigiert die Pumpeneinstellung selbstständig. Manuelle Anpassungen sind in der Regel nicht nötig.

Schnelle Einstellung

Neben der AUTOADAPT™-Funktion, die in 80 % aller Heizungsanlagen die optimale Einstellung ist, kann durch die klaren Anzeigen der möglichen Regelungsarten und der jeweils 3 Regelkennlinien die Einstellung der Pumpe im Handumdrehen erledigt werden. Die One-Touch-Bedienung ist intuitiv und selbsterklärend.

Überwachung

Das übersichtliche LED-Display zeigt wahlweise die aktuelle Leistungsaufnahme in W oder den aktuellen Förderstrom in m³/h an.

* Bei allen 4m-Versionen, außer Airvent-Ausführung


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Vorteile

  • Energieeffizienter den je
  • Zuverlässig wie noch nie
  • Gewohnt intelligent
Kontakt
Service centre

Kontaktieren Sie uns

Wählen Sie ein Land, um mit Ihrem Kundendienstcenter vor Ort Kontakt aufzunehmen