In unserem Produktkatalog finden Sie alle unsere Produkte in alphabetischer Reihenfolge.
Umwälzpumpen
ALPHA sind hocheffiziente, drehzahlgeregelte Umwälzpumpen für Heizungs-, Klima- und Warmwasseranlagen. Die Pumpen funktionieren einfach, schnell un...
ALPHA Reader ist ein mobiles Produkt für den hydraulischen Abgleich von Heizkörpern in Verbindung mit ALPHA2 und einem Smartphone mit der App Grund...
Normmotoren
Tauchmotor-Abwasserpumpen
Entwässerungs-, Schmutz- und Abwasserpumpen mit Schneidwerk zur Förderung von Abwasser, schlammhaltigem Wasser und Grundwasser.
Präzise Ausrichtung der Pumpen- und Motorwelle zur Verringerung des Verschleißes und Optimierung des Wirkungsgrads
Druckmodule
Horizontale, mehrstufige Pumpen
Die neue BMSX-Pumpenanlage von Grundfos verfügt über eine einzigartige Konstruktion, die für die Entsalzung von Meer- und Brackwasser entwickelt wu...
Communication Interface Module/Kommunikationsschnittstellenmodul ist die Palette der Kommunikationsmöglichkeiten von Grundfos. Ermöglicht es Ihnen,...
Mehrstufige Blockpumpen
CM- und CME-Pumpen sind betriebssichere, geräuscharme und kompakte horizontale Blockpumpen. Dank des modularen Pumpendesigns können kundenspezifisc...
CM/CME sind kompakte horizontale mehrstufige Kreiselpumpen. Das modulare Design ermöglicht auch maßgeschneiderte Lösungen. Die CM/CME-Pumpen sind i...
Die COMFORT sind energieeffiziente Warmwasser-Umwälzpumpen für Ein- und Zweifamilienhäuser. Die Pumpen sind aufgrund des korrosionsbeständigen Pump...
Die CONLIFT1 sind Kondensatförderpumpen für Kondensat, das unterhalb des Abwasserkanals gesammelt wird oder nicht über ein natürliches Gefälle in d...
Zubehör
Complete Control solutions, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Pumpensteuerung für die Wasserwirtschaft. Vollständiger Schutz für eine Pumpe.
Komplette Steuerungslösungen, mit Schaltschrank, Steuerung und Schaltgeräten für verschiedene Anwendungen.
Mehrstufige Inlinepumpen
Vertikale, mehrstufige Kreiselpumpe mit gegenüberliegenden Saug- und Druckstutzen
Vertikale mehrstufige Kreiselpumpe mit integriertem Frequenzumrichter. Alle medienberührten Bauteile aus Edelstahl 1.4301.
Vertikale mehrstufige Kreiselpumpen mit MGFlex-Motor zur Nutzung der Solarenergie, Windkraft oder für den Anschluss an eine herkömmliche Wechselspa...
Steuergerät für Pumpen oder Geräte zum Einbau in Schaltschränke
Designed for monitoring and control of SQE submersible pumps e.g. for constant pressure applications.
CUE ist ein komplettes Sortiment an externen Frequenzumrichtern, die für die Drehzahlregelung einer breiten Palette von Grundfos-Pumpen entwickelt ...
Chlor, Chlordioxid, Elektrochlorierung
Dosiermembranpumpen
Digitale Dosierpumpen für die hochpräzise Dosierung von Chemikalien, die eine bessere Kontrolle des Prozesses und die Integration in die Systemsteu...
The Grundfos Mechanical pump range is a series of extremely strong pumps for applications requiring reliable dosing and high-pressure capabilities....
Entwässerungspumpen (0,9 bis 2,6 kW) mit mehrflügeligem, halboffenem Laufrad mit einem freiem Durchgang von 10 mm.
DPI are a differential pressure industrial sensor family designed to be robust, accurate and reliable. They use our Silicoat® coating to be in dire...
Entwässerungspumpen (0,75 bis 22 kW) mit halboffenem Laufrad oder SuperVortex-Freistromlaufrad für zahlreiche Anwendungen in der Gebäudetechnik und...
DPS is a differential pressure sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct contac...
Druckerhöhungsanlage
CMB und CMBE sind kompakte Druckerhöhungsanlagen für die Wasserversorgung für häusliche und gewerbliche Einrichtungen. Dank des modularen Pumpendes...
Drucksteuerungsanlagen sind intelligente Wasserwerke, die eine automatische Steuerung der Pumpen in Hauswasseranlagen und Druckerhöhungsanlagen erm...
Entwässerungspumpen (0,75 bis 90 kW) mit halboffenem Laufrad oder SuperVortex-Freistromlaufrad für zahlreiche Anwendungen in der Gebäudetechnik und...
The E-Box device enables our digital dosing pumps SMART Digital S up to 30l/h to communicate with a wired transmission to a various range of fieldb...
Schmutzwasserpumpe mit einflügeligem, halboffenem Laufrad mit 30 mm freiem Durchgang zur Förderung von leicht verunreinigtem Schmutzwasser, Sickerw...
Elektrisches Zubehör für Grundfos-Produkte
Grundfos Fernbedienungen für die Inbetriebnahme, die Datenüberwachung, das Auslesen von Störmeldungen und das Konfigurieren von Grundfos Pumpen. Di...
Neue Produkte
FS1 series for ON/OFF controlling pumps, alarm level reporting and similar in Waste Water environments. Many other medias and applications comply. ...
Grundfos BUILDING CONNECT ist eine maßgeschneiderte Lösung für Heizsysteme in Ihrem Gebäudeportfolio. Die Lösung besteht aus einem Steuergerät, das...
Grundfos Connect ist ein internetbasiertes Plug & Play-System, das Ihnen eine effiziente und kostengünstige Alternative zu teureren SCADA-Systemen ...
Kommunikationslösung Grundfos GO für die mobile Pumpenregelung und -überwachung mit sofortigem Zugriff auf wichtige Pumpendaten. Mit der Grundfos G...
Our intuitive tool box for mobile pump control that provides you with instant pump data, designed to save you time and effort.
The unit is an edge device which can process the data on site and hereby react instantly on any abnormalities via Grundfos GO 2.0, the GRUNDFOS iSO...
Grundfos Machine Health überwacht mithilfe von fortschrittlichen, drahtlosen Sensoren fortlaufend Ihre Anlage. Die Sensordaten werden sicher in der...
Das Grundfos Pumpenaudit ist eine Beratungsdienstleistung zur Ermittlung der Energieeffizienz von Pumpeninstallationen.
Das Grundfos Remote Management ist ein internet-/GPRS-basiertes System zur Überwachung, Regelung und Verwaltung von Pumpeninstallationen. Es bietet...
Uno- und Duolift-Pumpen mit einer bzw. zwei Pumpen eignen sich für das Sammeln und Abpumpen von Abwasser aus Untergeschossen und Kellern, in denen ...
Effiziente Druckerhöhungsanlagen für die Trinkwasserdruckerhöhung mit 2 bis 6 parallel geschalteter Pumpen, Steuerung und aller erforderlichen Arma...
Energieeffiziente Druckerhöhungsanlagen mit 2 bis 4 parallel geschalteten, drehzahlgeregelten Pumpen.
Die Hydro Solo-E ist eine voll optimierte Druckerhöhungsanlage, die speziell für Anlagen entwickelt wurde, bei denen der Druck unbedingt konstant g...
Jet-Booster sind selbstansaugende, einstufige Kreiselpumpen mit Druckbehälter. Die Druckerhöhungsanlagen sind für verschiedene Garten- und Haushalt...
Grundfos iGRID solutions optimise and control temperatures in District Heating systems according to real demand. Dividing a grid into demand driven...
Professionelle Inbetriebnahme für eine optimale Anlagenleistung
Inspektion zur Minimierung von Kosten und zum Erhalt des Pumpenwirkungsgrads. Die Inspektion gibt Aufschluss über den Zustand der Pumpeninstallatio...
Installation der Pumpen durch Grundfos, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten.
On/Off controls
Input modules for use in control panels designed to fit into a DIN rail
Jet-Pumpen sind selbstansaugende, einstufige Kreiselpumpen. Die Pumpen sind für verschiedene Garten- und Haushaltsanwendungen ausgelegt, einschließ...
Entwässerungspumpen (0,9 bis 2,6 kW) mit mehrflügeligem, halboffenem Laufrad mit einem freien Durchgang von 10 mm.
Axialkreiselpumpe KPG für den Einsatz in Schleusen zum Wassertransport bei Überflutung und Starkregen.
Die Axialkreiselpumpe KPL ist für Anwendungen mit hohen Förderströmen und kleinen Förderhöhen bestimmt.
Die halbaxiale KWM-Pumpe ist für einen großen Durchfluss bei mittlerer Förderhöhe ausgelegt.
Komplette Steuerungslösungen für die Niveauregulierung, mit Schrank, Controller und Schaltgerät für verschiedene Anwendungen.
M2 switch for controlling pumps and level reporting in medias with low content of solids, or rare occasion reporting. M2 product is compact which m...
Umwälzpumpen mit integrierter Drehzahlregelung für kommerziell genutzte Gebäude
Mechanisches Zubehör für Grundfos-Produkte
Die GT-Druckbehälter sind langlebige Behälter, die für die Druckregelung in häuslichen, gewerblichen und industriellen Anwendungen in Kaltwasser- u...
Messverstärker/-regler für Dosierprozesse
Ungeregelte Normmotoren
All-in-one-Mischkreis für Heizungsanlagen und Kühlsysteme. Der Mischkreis Grundfos MIXIT wird über den eingebauten Stellantrieb und Regler geregelt.
Unterwasser-Motore
Motor Protection for motor and pumps.
Unterwassermotoren
MS series ON/OFF controlling pumps, level reporting. MS1 comes in a variety of types; Standard type is for Waste Water, other medias comply. Follow...
Unterwassermotoren für SQ-Pumpen
Unterwassermotoren für SQFlex-Pumpen
Eintauchpumpen
Vertikale, mehrstufige Kreisel- und Schraubenspindelpumpen für die Behältermontage
Pumpen für Werkzeugmaschinen
Normal saugende einstufige Eintauchpumpen mit halboffenem Freistromlaufrad
MULTILIFT sind kompakte Hebeanlagen für die Abwassersammlung und -entsorgung innerhalb von Gebäuden in einem vormontierten Paket. MULTILIFT verfügt...
Einstufige Blockpumpen
Blockpumpen gemäß EN 733
Einstufige Blockpumpen gem. ISO 2858
Unterwassersensoren für die hydrostatische Niveaumessung.
Einstufige Normpumpen
Normpumpen nach EN 733
Normpumpen. Hinweis: Die tatsächlichen Daten können von den angegebenen Daten abweichen.
Pressure measurement for applications demanding titanium. Typical for corrosive media like saltwater.
Let Grundfos specialists take care of delivering on your goals, and free up your time and mind for other tasks.
Vorgefertigte Pumpstationen zur Entsorgung von Sickerwasser, Regenwasser und Abwasser. Die hier aufgeführten Produkte sind nur einkleiner Auszug au...
Find the pumps you need and build a business case for upgrading to pumps with some of the lowest power consumption available.
Der RPI ist ein Druck- und Temperatursensor für die Industrie, der robust, präzise und einfach zu installieren ist. Er nutzt unsere Silicoat®-Besch...
RPS is a pressure and temperature sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct con...
Tauchrührwerke und Strömungsbeschleuniger für das Mischen und Inschwebehalten
Abwasserpumpen
Unterwasserpumpen für die Grundwasserförderung
SB, SBA sind mehrstufige, tauchbare Druckerhöhungsanlagen, die eine einfache Plug-and-Pump-Installation und einen zuverlässigen Betrieb für häuslic...
SCALA sind integrierte, selbstansaugende All-in-One-Druckerhöhungsanlagen für den häuslichen Gebrauch. Die Druckerhöhungsanlagen stellen eine konst...
Das SCALA1-System ist ein Druckerhöhungssystem, das für die Verwaltung und Verteilung von Regenwasser entwickelt wurde und für häusliche Regenwasse...
Schaltgerät für SQ Pumpen
SDCS CIU is a communication gateway designed for the digital offering SMART Digital CHEMPAIRING Suite. SMART Digital CHEMPAIRING Suite is a digital...
Abwasserpumpen (1,1 bis 11 kW) mit S-tube-Laufrad (SE1) oder SuperVortex-Freistromlaufrad (SEV). Je nach Baugröße beträgt der freie Durchgang 50 bi...
Tauchmotorpumpen und trocken aufgestellte Grundfos SE/SL-Abwasserpumpen (9-30 kW) sind entweder mit: S-tube® (SE/SE1/SE2 und SL/SL1/SL2) oder Super...
Grundfos SE/SL-Abwasserpumpen (Baugröße 56) können nass oder trocken aufgestellt werden. Sie sind mit einem Open S-tube® Laufrad (SE und SL) ausges...
Schneidwerk-Tauchmotorpumpen (0,9 bis 4 kW) zur Förderung von fäkalienhaltigem Abwasser und schlammhaltigem Wasser.
Group program of measuring and switching products. Transducers, sensors, floats, switches, meters, transmitter, probes and associated controllers. ...
Get quick and easy access to the most commonly used spare parts for standard Grundfos pumps and systems.
Wir kümmern uns um die Wartung, damit Ihre Pumpe ihre volle Leistungsfähigkeit behält und die Gefahr von unplanmäßigen Ausfällen auf ein Minimum re...
Schmutzwasserpumpe (1,1 bis 11 kW) mit S-tube-Laufrad (SL1) oder SuperVortex-Freistromlaufrad (SLV). Je nach Baugröße beträgt der freie Durchgang 5...
SOLOLIFT2 ist eine kleine, kompakte, einbaufertige automatische Hebeanlage, teilweise mit integrierten leistungsstarken Schneidwerken. Die Hebeanla...
Grundfos SP sind Unterwassermotorpumpen zur Grundwasserförderung. Die Grundfos SP sind komplett aus Edelstahl gefertigt und in 3 Materialqualitäten...
Grundfos spare parts are high-quality components that enable you to optimise system performance and minimise downtime due to unforeseen breakdowns....
Kompakte Unterwasserpumpen für die Grundwasserversorgung in Privathaushalten, kleinen Wasserwerken und kleinen Bewässerungssystemen.
Kompakte Unterwasserpumpen mit drehzahlgeregeltem Motor für Konstantdruckanwendungen im Rahmen der Grundwasserversorgung in Privathaushalten, klein...
Windkraft- und solarbetriebene Unterwasserpumpen mit integriertem Umrichter. Die Pumpen können mit Wechsel- und Gleichstrom betrieben werden und au...
Thermischer Scan mit Wärmebildkamera zum Erkennen von Gefahren im Schaltschrank, um Unfälle und Ausfälle zu vermeiden.
Einstufige Inlinepumpen
einstufige In-Line Pumpe
Einstufige Trockenläufer-Inlinepumpen mit Gleitringdichtung. Motor und Pumpe sind über eine Kupplung verbunden.
Einstufige Trockenläuferpumpen in Inlinebauweise mit integriertem Frequenzumrichter
UNILIFT AP sind Abwasserpumpen mit Tauchmotor für die temporäre und dauerhafte freistehende Aufstellung. Die UNILIFT AP-Pumpen sind für den Einbau ...
UNILIFT CC ist eine einstufige Tauchmotorpumpe für die Förderung von sauberem, nicht aggressivem Wasser und Grauwasser bis zu einem Wasserstand von...
UNILIFT KP ist eine kompakte Tauchmotorpumpe aus Edelstahl, die zur Förderung von nicht aggressivem Wasser und Grauwasser bestimmt ist. Sie kann al...
Kreiselpumpen
Umwälzpumpen mit einstellbaren Drehzahlstufen für Ein- und Zweifamilienhäuser
Die UP- und UPS-Pumpen der Serie 200 sind ein- und dreistufige Umwälzpumpen für den Einsatz in Heizungsanlagen in Privathaushalten und gewerblich g...
VFI is a flow and temperature industrial sensor designed to be robust, accurate and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in direct ...
VFS is a flow and temperature sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct contact...
Ermitteln des Zustands von Betriebsmitteln, um rechtzeitig geeignete Maßnahmen ergreifen zu können und somit teure Ausfälle zu vermeiden.
Unterwasser-Motoren
Zubehör für Dosierpumpen
Zubehör für Abwasseranwendungen