Kühl- und Temperiertechnik

Grundfos Produktsuche
Benutzen Sie die Produktsuche um ein für Ihre Anwendung passendes Produkt zu finden.

Überblick

Effizienz entscheidet

Betrachtet man die gesamte Lebensdauer einer Kühl- oder Kälteanlage, sind es weniger die Investitionskosten als vielmehr die Betriebskosten, die darüber entscheiden, wie gut sich eine Anlage rechnet. Nur konsequent also, dass das Thema Energieoptimierung höchste Priorität genießt. Auch bei Grundfos. Unsere Pumpen mit Hocheffizienzmotor zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad und gleichzeitig geringen Energieverbrauch aus. Dabei ist ihre Bauweise so kompakt, dass sie sich selbst für den Einbau in moderne, besonders kleine Kühlgeräte eignen. Die große Angebotspalette unterschiedlichster Grundfos Pumpen macht es aber nicht nur möglich, Kühl- und Kälteanlagen auf die spezifischen Anforderungen unserer Kunden abzustimmen – auch Temperiersysteme, modulare Energiezentralen und sämtliche Arten von Klima- und Lüftungstechnik können mit Grundfos individuell ausgestattet werden.

Unzählige Möglichkeiten

Die Liste der Produktionsprozesse, bei denen es auf die richtige Kühlung bzw. Temperierung ankommt, ist lang und kann komplett von Grundfos bedient werden. Sowohl in Anlagen, die mit Lasern und Linearmotoren arbeiten, wie auch in Hydraulikkreisläufen, Lötanlagen und Induktionsmaschinen haben sich Grundfos Pumpen längst bewährt. Darüber hinaus kann die wegweisende Technologie selbst im hochsensiblen Bereich der Medizintechnik eingesetzt werden.

 

Nutzen Sie bitte unsere branchenspezifischen Formulare, um direkt Ihren Grundfos Vertrieb oder den Service zu kontaktieren.

Hier finden Sie auch ein allgemeines Kontaktformular für generelle Anfragen, sowie ein Feedbackformular.

Kontakt


Wie beurteilen Sie Ihre Erfahrungen mit der Grundfos Website?



Weitere Kommentare

E-Mail