Maschinenbau

Grundfos Produktsuche
Benutzen Sie die Produktsuche um ein für Ihre Anwendung passendes Produkt zu finden.

Überblick

Hervorragend aufgestellt
Um heutezutage im Wettbewerb bestehen zu können und den Kunden nicht nur hervorragende Produkte, sondern auch einen umfassenden Service zu bieten, sind ganzheitliche Konzepte notwendig. Aus diesem Grund haben wir uns für die Industrie ganz neu aufgestellt: mit der Grundfos Industriedivision. Dieser Aufbau positioniert uns gegenüber unseren ansruchsvollen Kunden aus dem bereich Maschinenbau als einen der führenden Anbieter von System- und Komplettlösungen, die durch unsere optimalen Vertriebs- und Logistik-Strukturen ergänzt werden. Profitieren auch Sie von der Kompetenz einer starken Marke, die Ihnen alles aus einer Hand bietet.

Fundierte Erfahrung
Über Jahrzehnte hinweg haben wir uns ein Fachwissen und eine Anwenderkompetenz erworben, die auf dem Markt ihresgleichen suchen. In Verbindung mit der Grundfos Industriedivision sind sie der Garant dafür, dass wir heute besser denn je in der Lage sind, auf die Bedürfnisse ihrer Branche eingehen zu können. Mit einem extrem breiten, innovativen Produktprogramm, das speziell auf den Sektor Maschinenbau zugeschnitten ist, bieten wir ihnen kundenorientierte Systemlösungen, die jederzeit höchsten Erwartungen gerecht werden.

Vielseitiges Programm
Grundfos Eintauch-, Norm- und Blockpumpen sind im Bereich Maschinenbau für nahezu jeden Einsatzzweck geeignet. Das Spektrum reicht von der Kühlung und Schmierung von Werkzeugen und Herunterkühlen von Bauteilen über die Wasseraufbereitung im Produktionsprozess bis hin zum Filtern, Bohren, Waschen oder Draht erodieren. So kann von der Einzelfertigung bis zur kompletten Fertigungsstraße jeder Bedarf im Rahmen der industriellen Produktion abgedeckt werden.

Höchste Zuverlässigkeit
Die Rahmenbedingungen in der modernen Metallbearbeitung werden immer härter, die Ansprüche an die Qualität der Produkte und damit an den gesamten Produktionsprozess steigen permanent. Das erfordert eine absolute Zuverlässigkeit der Kühlschmierstoffpumpen, die von Grundfos in jeder Hinsicht gewährleistet wird. Ob sie zur Versorgung, zur Entsorgung oder für den eigentlichen Produktionsvorgang eingesetzt werden, die Pumpen von Grundfos decken das gesamte Anwendungsspektrum in der Fertigung ab. Dabei sind sämtliche Komponenten optimal aufeinander abgestimmt und lassen sich exakt an Ihre individuellen Anforderungen anpassen.

Flexible Dynamik
Für einen Großteil unserer Pumpen bieten wir auch elektronische Motoren mit integriertem Frequenzumrichter bis zu einer Leistung von 22 kW an. Diese können individuell angesteuert werden und passen sich stets dynamisch den momentan herrschenden Betriebsbedingungen an. So sorgen sie nicht nur permanent für die optimale Kühlung des Werkzeugs oder Werkstücks, sondern sparen darüber hinaus auch einen großen Teil der Antriebsenergie ein. Damit sind sie besonders wirtschaftlich im Betrieb und leisten einen wichtigen Beitrag zur Reduktion der Total Cost of Ownership (TCO).

Perfekter Service
Der Name Grundfos steht für Kompetenz in allen Belangen. Wir bieten unseren Kunden nicht nur Pumpen von beispielhafter Qualität und Zuverlässigkeit, darüber hinaus steht ihnen auch im Falle eines Falles unser weltweites Servicenetzwerk zur Verfügung. Sollte es einmal zu einer Störung kommen, sind wir daher jederzeit in der Lage, diese schnell und kompetent zu beheben und Ihren Produktionsprozess reibungslos aufrechtzuerhalten.


 

Nutzen Sie bitte unsere branchenspezifischen Formulare, um direkt Ihren Grundfos Vertrieb oder den Service zu kontaktieren.

Hier finden Sie auch ein allgemeines Kontaktformular für generelle Anfragen, sowie ein Feedbackformular.

Kontakt


Wie beurteilen Sie Ihre Erfahrungen mit der Grundfos Website?



Weitere Kommentare

E-Mail