Industrielle Wasseraufbereitung

Grundfos Produktsuche
Benutzen Sie die Produktsuche um ein für Ihre Anwendung passendes Produkt zu finden.

Überblick

Angesichts der stetig wachsenden Weltbevölkerung ist die Wasserversorgung eine große Herausforderung. Eine, der wir uns ab sofort verstärkt stellen müssen. Wasseraufbereitung und Kreislaufwirtschaft bieten uns die Chance, den zunehmenden Bedarf an sauberem Wasser langfristig zu decken.

Das gilt für die Industrie in besonderem Maße. Ist sie doch für ihre Fertigungsprozesse auf große Mengen speziell aufbereiteter Wässer angewiesen. Mit einem umfangreichen Pumpensortiment stellt die Grundfos Industriedivision ihren Kunden modernste und effizienteste Lösungen zu Wasserfassung, Aufbereitung, Transport, Verteilung, Entwässerung und Entsorgung von Wasser zur Verfügung.

Grundfos bietet folgende Produkte
● Korrosionssichere Feedpumpen in unterschiedlichen Ausführungen
● Hochdruckpumpen für Umkehrsosmose mit/ohne Energierückgewinnungssystemen
● Vertikale Kreiselpumpen für Mikro-, Ultra-, Nanofiltration
● Dosierpumpen/Dosierstationen für Antiscaling, Antifouling und Reinigungsmittel mit kontinuierlicher Kleinstmengendosierung bis 2,5ml/h und innovativer Dosierüberwachung
● Chlordioxidsysteme/Chlorgassysteme für Desinfektionsanwendungen mit Depoteffekt
● Hochdruckpumpen für Umkehrsosmose mit/ohne Energierückgewinnungssystemen
● Messtechnik für diverse Wasserparameter
● Druckerhöhungsanlagen für die Permeatversorgung von 1m3/h bis 1100m3/h
● Durchflussensoren (Vortex) für Medien mit geringer Leitfähigkeit
● Abwasserpumpen für unterschiedlichste Anwendunge


Als ein weltweit agierendes Unternehmen ist Grundfos in über 45 Ländern in der Welt vertreten, somit ist eine schnelle Unterstützung, auch in den jeweiligen Landessprachen, immer vorhanden.


 

Nutzen Sie bitte unsere branchenspezifischen Formulare, um direkt Ihren Grundfos Vertrieb oder den Service zu kontaktieren.

Hier finden Sie auch ein allgemeines Kontaktformular für generelle Anfragen, sowie ein Feedbackformular.

Kontakt

Handbook

Pumps in water treatmentimage dropshadow

Pumps in water treatment
In depth descriptions of various water treatment applications, e.g. filtration, ion exchange, distillation etc. Download the book here

Purify your business

Water Industry - purify your businessimage dropshadow

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. Read more here

Meet the energy challenge

Meet the energy challengeimage dropshadow

Pumps currently consume 10% of global electricity. With Grundfos high efficiency pump and motor technology we can reduce the average pump’s energy consumption by up to 60%. It is time to Meet the energy challenge NOW.


Wie beurteilen Sie Ihre Erfahrungen mit der Grundfos Website?



Weitere Kommentare

E-Mail