Wasserversorgung


 
 

Übersicht

Wasserversorgung

Das Verbrauchsverhalten variiert von Industriezweig zu Industriezweig. Einige Prozesse erfordern eine häufige Wasserentnahme in kleinen Mengen – bei anderen Anwendungen müssen große Behälter in kürzester Zeit gefüllt werden, ohne dass die Wasserversorgung in anderen Gebäudeabschnitten beeinträchtigt werden darf. Die äußerst zuverlässigen ein- und mehrstufigen Grundfos Versorgungspumpen gewährleisten jederzeit einen konstanten Druck und gleichmäßigen Volumenstrom in nahezu allen Wasserversorgungsanwendungen der Industrie. Bei Bedarf kann die Wasserqualität mit Hilfe von moderner Mess- und Regeltechnik überwacht und angepasst werden.

Für Sonderanwendungen sind maßgeschneiderte Pumpen erhältlich, die exakt den geforderten Druck liefern. Zudem gehören spezielle Hochdruckpumpen zum Lieferprogramm, die den Druck in der Anlage auch bei anspruchvollen Anwendungen konstant halten. Aus mehreren Pumpen bestehende Druckerhöhungsanlagen komplett mit Frequenzumrichter und Steuerung runden das umfangreiche Lieferprogramm ab.

Selbstverständlich besitzen alle Grundfos Pumpen für den Bereich der Wasserversorgung die entsprechenden Zulassungen, die für den Einsatz in Trinkwassersystemen erforderlich sind.

 


 

Nutzen Sie bitte unsere branchenspezifischen Formulare, um direkt Ihren Grundfos Vertrieb oder den Service zu kontaktieren.

Hier finden Sie auch ein allgemeines Kontaktformular für generelle Anfragen, sowie ein Feedbackformular.

Kontakt


Wie beurteilen Sie Ihre Erfahrungen mit der Grundfos Website?



Weitere Kommentare

E-Mail