Filtration

Übersicht

Filtration

Die abschließende Filtration von Wasser vor der Wasserverteilung wird durch Hochleistungspumpen effizient unterstützt, indem der für jedes Durchflussvolumen erforderliche Druck dem Filtrationsprozess bereitgestellt wird.

Rückspülung

Pumpenlösungen stellen sicher, dass der für eine effektive periodische Filterrückspülung erforderliche enorme Druck mit genauer Spülzeitsteuerung und Drehzahl bereitgestellt wird.

 

 

Nutzen Sie bitte unsere branchenspezifischen Formulare, um direkt Ihren Grundfos Vertrieb oder den Service zu kontaktieren.

Hier finden Sie auch ein allgemeines Kontaktformular für generelle Anfragen, sowie ein Feedbackformular.

Kontakt

Interactive overview

Interactive overviewimage dropshadow

Final filtering is efficiently assisted by our range of high-capacity pumps. Any pressure, any flow.

Launch our interactive overview

Meet the energy challenge

Meet the energy challengeimage dropshadow

On average 85% of a normal pump system's Life Cycle Cost (LCC) is energy costs. Switching to high-efficiency motor technology can mean a LCC reduction of up to 50%.

Learn more at grundfos.com/energy


Wie beurteilen Sie Ihre Erfahrungen mit der Grundfos Website?



Weitere Kommentare

E-Mail