Desinfektion

Übersicht

Desinfektion

Der Desinfektionsprozess umfasst das Herausfiltern von schädlichen Mikroben und das Hinzufügen von desinfizierenden Chemikalien in das gereinigte Trinkwasser, um die Krankheitserreger abzutöten, die den Filter passieren. Auch weil das Trinkwasser zum Teil einige Tage in den Verteilerleitungen der öffentlichen Versorger verbleiben kann, bevor es zum Verbraucher gelangt, muss dem Trinkwasser in vielen Ländern ein Desinfektionsmittel zugesetzt werden.

Zum Lieferprogramm von Grundfos gehören komplette Dosieranlagen für kleine und große Dosiermengen, die z.B. für die Ausflockung, die Desinfektion und die pH-Wert-Korrektur eingesetzt werden. Mit Hilfe des elektronischen und elektrochemischen Zubehörs, das sich problemlos in die Anlage integrieren lässt, haben Sie zudem die vollständige Kontrolle über den gesamten Dosier- und Desinfektionsprozess.

Für die chemische Desinfektion werden in der Regel Chlorverbindungen, wie z.B. Chlorgas (Cl2), Natriumhypochlorit (NaOCl) und Chlordioxid (ClO2) eingesetzt. Grundfos liefert nicht nur die passenden Dosieranlagen zusammen mit den für die Desinfektion erforderlichen Chemikalien, sondern bietet auch eine qualifizierte Beratung über den sicheren Umgang und die Lagerung von Chemikalien an.

Die Trinkwasseraufbereitung ist gekennzeichnet durch einen stark schwankenden Förderstrombedarf.  Das Lieferprogramm von Grundfos umfasst eine Vielzahl von Pumpenlösungen speziell für diesen Anwendungsbereich. Hierzu zählen z. B. große Förderpumpen mit horizontal geteiltem Gehäuse oder Halbaxialpumpen, bei denen der Schwerpunkt auf die Weiterleitung großer Wassermengen im Gegensatz zur Druckerhöhung liegt, bis hin zu den wegen ihrer hohen Zuverlässigkeit bekannten mehrstufigen, vertikalen CR-Kreiselpumpen, die alle anderen Leistungsanforderungen zwischen dem reinen Wassertransport und einer Druckerhöhung abdeckt.

Grundfos liefert nicht nur die passende Pumpen- und Desinfektionslösung für Ihre Anwendung, sondern bietet Ihnen auch eine umfassende Beratung an, die auf jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich der Wasserverteilung und der Desinfektion aufbaut - angefangen von der Ermittlung der Leistungsanforderungen in der Planungsphase über die Auswahl, die Installation, den Betrieb und die Fernüberwachung bis hin zur Wartung der Pumpeninstallation oder der Desinfektionsanlage. Auf Wunsch übernehmen wir auch die Inbetriebnahme für Sie, damit gewährleistet ist, dass alle Komponenten ordnungsgemäß installiert werden. Fragen Sie auch nach unseren Wartungsverträgen, die die regelmäßige Wartung der von Grundfos gelieferten Anlagen, die Ersatzteilversorgung und die Durchführung von Pumpenaudits zur Aufdeckung des Optimierungspotentials beinhalten.


 

Nutzen Sie bitte unsere branchenspezifischen Formulare, um direkt Ihren Grundfos Vertrieb oder den Service zu kontaktieren.

Hier finden Sie auch ein allgemeines Kontaktformular für generelle Anfragen, sowie ein Feedbackformular.

Kontakt


Wie beurteilen Sie Ihre Erfahrungen mit der Grundfos Website?



Weitere Kommentare

E-Mail