Druckerhöhung

Übersicht

Druckerhöhung

Die Anforderungen an eine Druckerhöhung können sehr unterschiedlich sein. Die von Grundfos angebotenen Lösungen reichen deshalb von kleinen Anlagen für entlegene Dörfer bis hin zu Anlagen für eigenständige Druckzonen in Ballungszentren, um eine schnelle Reaktion bei einer eventuellen Kontamination des Trinkwassers zu ermöglichen. Eine genaue Regelung des Drucks innerhalb der Druckzonen, wie sie die - auf den für ihre hohe Zuverlässigkeit bekannten vertikalen, mehrstufigen CR-Kreiselpumpen basierenden - Grundfos Hydro MPC Druckerhöhungsanlagen bieten, sorgt für höchste Betriebssicherheit und minimale Belastung des Wasserversorgungssystems.

Die besonders kompakte ClO2-Desinfektionsanlage HydroProtect mit integrierter Druckerhöhungspumpe kann genau an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Sie verhindert das Entstehen von organischen Chlorverbindungen und wird bevorzugt für die Wasseraufbereitung in der Nahrungsmittel- und Getränkeindindustrie eingesetzt. Mit Hilfe des elektronischen und elektrochemischen Zubehörs, das sich problemlos in die Anlage integrieren lässt, haben Sie zudem die vollständige Kontrolle über den gesamten Dosier- und Desinfektionsprozess.

Die Grundfos Steuerungen für diesen Anwendungsbereich ermöglichen eine zuverlässige und effiziente Regelung und Überwachung von bis zu sechs Pumpen. Sie können zusätzlich mit Motorschutzeinrichtungen und Frequenzumrichtern ausgerüstet werden. Für die Aufnahme der erforderlichen Daten steht zudem ein umfangreiches Zubehörprogramm zur Verfügung. Dazu gehören z. B. Niveau-, Strömungs- und Temperatursensoren.

Der Einsatz wegweisender und auf die Anwendung optimal abgestimmter Technologien sorgt für eine bestmögliche Erfüllung der Anforderungen. So können z. B. die äußerst zuverlässigen mehrstufigen Grundfos Unterwasserpumpen mit den modernen Control MPC Steuerungen, CUE-Frequenzumrichtern für die Drehzalregelung und dem MP204 Motorschutzgerät kombiniert werden. Zusammen mit einer flexiblen Steigleitung können so die Reibung im System auf ein Minimum reduziert, der Motorzustand überwacht sowie die Förderleistung an wechselnde Betriebsbedingungen angepasst werden.

Grundfos liefert nicht nur die passende Pumpen- und Desinfektionslösung für Ihre Anwendung, sondern bietet Ihnen auch eine umfassende Beratung an, die auf jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich der Druckerhöhung und der Desinfektion aufbaut - angefangen von der Ermittlung der Leistungsanforderungen in der Planungsphase über die Auswahl, die Installation, den Betrieb und die Fernüberwachung bis hin zur Wartung der Pumpeninstallation oder der Desinfektionsanlage. Auf Wunsch übernehmen wir auch die Inbetriebnahme für Sie, damit gewährleistet ist, dass alle Komponenten ordnungsgemäß installiert werden. Fragen Sie auch nach unseren Wartungsverträgen, die die regelmäßige Wartung der von Grundfos gelieferten Anlagen, die Ersatzteilversorgung und die Durchführung von Pumpenaudits zur Aufdeckung des Optimierungspotentials beinhalten.

 

Nutzen Sie bitte unsere branchenspezifischen Formulare, um direkt Ihren Grundfos Vertrieb oder den Service zu kontaktieren.

Hier finden Sie auch ein allgemeines Kontaktformular für generelle Anfragen, sowie ein Feedbackformular.

Kontakt


Wie beurteilen Sie Ihre Erfahrungen mit der Grundfos Website?



Weitere Kommentare

E-Mail