Unabhängige Wasserversorgung

SCALA2

Grundfos SCALA2

Das Hauswasserwerk SCALA2 liefert viele Argumente, die für einen Einbau sprechen. Im direkten Vergleich zu konventionellen Geräten anderer Hersteller, fällt vor allem der Verzicht auf einen unhandlichen Druckausgleichsbehälter und die geringe Leistungsaufnahme auf. Beides macht die Neuentwicklung zu einer wegweisenden Lösung in der Wasserversorgung für Haus und Garten.

  • Atemberaubend leise
  • Leistungsstark
  • Kompakt
  • Zuverlässig, robust und sicher
Grundfos SBA

Grundfos SBA

Die SBA ist, dank eingebauter Steuerung, ein untertauchbares mehrstufiges Hauswasserwerk zur Versorgung von häuslichen Gegenständen oder zur Gartenbewässerung.

Für klare Medien aus Tanks oder Behältern eignet sich die Variante SBA-A, die mit einem bodennahen Edelstahleinlaufsieb ausgestattet ist. Für Tanks mit hohem Sedimentanteil empfiehlt sich die Variante SBA-AW, die über ein schwimmendes Entnahmesieb verfügt, welches das klare Wasser kurz unter der Wasseroberfläche entnimmt.