Zorneding

Overview_TEXT

Überblick

Zorneding ist eine Gemeinde im oberbayrischen Landkreis Ebersberg, ca. 20km östlich von München. Die Ortsteile verteilen sich auf eine Fläche von
fast 24km² mit insgesamt über 8.500 Einwohnern. Zur Versorgung der Einwohner mit Trinkwasser wurde die WZG “Wasserversorgung Zornedinger Gruppe“ gegründet. Ihr gehören zwei Landkreise und mehrere Gemeinden an. Die Gesamtzahl der mit Trinkwasser versorgten Einwohner beläuft sich auf über 63.000, die jährlich Wasserförderung liegt z.Z. bei ca. 4.340.000m³. Bis vor kurzem wurde dieses Wasser aus Brunnen in ca. 20 bis 30 m Tiefe
gefördert. Zum Jahresende 2005 lief die Genehmigung zur Förderung von Trinkwasser aus diesem Gebiet aus. Das nun ausgewiesene Schutzgebiet hat in Nord-Südrichtung eine Ausdehnung von ca. 10 km und in Ost-Westrichtung gut 4 km (siehe Übersichtskarte). In einer Tiefe ab ca. 30 m liegt im ersten Grundwasserleiter das durch Isar - Schotter-Schichten gereinigte Grundwasser. Es ist von so hoher Qualität, das es ohne weitere Aufbereitung direkt in das Trinkwassernetz eingespeist werden kann.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Betreff:

Für die Trinkwasserversorgung unentbehrlich. Grundfos Unterwasserpumpe mit hohem Wirkungsgrad bei niedrigen Energiekosten

Ort:

Zorneding

Firma:

Zorneding

Contacts_TEXT

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine ähnliche Lösung benötigen.