Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH

Overview_TEXT

Überblick

Die Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH versteht sich als Dienstleistungsunternehmen. Mit rund 100 Mitarbeitern beliefern sie in der hessischen Kleinstadt alle Haushalte unter anderem mit Trinkwasser (ca. 35.000 Menschen in Neu-Isenburg, 1500 in Zeppelinheim – nicht zu vergessen die täglich 20.000 Pendler). Seit Beginn der 60er Jahre wurden 13 Tiefbrunnen mit einer Endtiefe bis zu zirka 150 m abgeteuft. Zwei Wasserwerke sorgen dafür, das gewonnene Grundwasser für den Endverbrauch aufzubereiten, zwischenzuspeichern und anschließend in das jeweils unabhängige Rohrnetz zu fördern.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Betreff:

Drehzahlgeregelt arbeiten Netzpumpen sanfter

Ort:

Neu-Isenburg

Firma:

Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH

Contacts_TEXT

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine ähnliche Lösung benötigen.