Stadtwerke Gelnhausen

Overview_TEXT

Überblick

Die Stadtwerke Gelnhausen GmbH versorgen die Einwohner von Gelnhausen mit Strom, Wasser und Wärme. Sechs Gewinnungsgebiete liefern Trinkwasser für die Stadt Gelnhausen und Umgebung. Das städtische Heizwerk versorgt Haushalte und Gewerbebetriebe mit Wärme. Die Stadtwerke Gelnhausen GmbH haben in ihrem gesamten Versorgungsgebiet Unterwasserpumpen eingesetzt. So waren sogar Pumpstationen mit Rohrmantelpumpen ausgerüstet. Die Pumpen einer Pumpstation (Leistungsbereich 60 bis 250 m~/h gegen 80 m) sollten durch neue Druckmantelpumpen ersetzt werden. Das Argument der dichtungslosen Druckmantelpumpen konnte jedoch durch die Grundfos-Patronendichtung entkräftet werden.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Betreff:

Pumpstation

Ort:

Gelnhausen

Firma:

Überzeugende Ergebnisse mit der Druckerhöhungsanlage Hydro 2000

Contacts_TEXT

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine ähnliche Lösung benötigen.