Klinikum Nürnberg

Overview_TEXT

Überblick

Mit 2.400 Betten sowie 31 Fachkliniken gehört das Klinikum Nürnberg zu den großen Krankenhäusern Deutschlands. Neben dem Schwesternwohnheim ist das Haus 14 mit 8 Obergeschossen und 40 m Höhe das höchste Gebäude im Klinikum Nord. Da der Wasserdruck des Versorgungsunternehmens mit 4 bar nicht ausreichte, um alle Zapfstellen des oberen Gebäudeteiles ausreichend zu versorgen, wurde schon 1967 eine Anlage mit 3 Pumpen für Trinkwasser und 2 Pumpen für erwärmtes Trinkwasser sowie fünf 2.000 Liter Druckbehältern installiert.

Betreff:

Neue Druckerhöhungsanlagen senken Energie- und Betriebskosten

Ort:

Nürnberg

Firma:

Klinikum Nürnberg

Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine ähnliche Lösung benötigen.