Berlin Hauptbahnhof

Overview_TEXT

Überblick

Berlin Hauptbahnhof
In Berlin ist in unmittelbarer Nähe zum Regierungsviertel ein Hauptbahnhof der Superlative entstanden, ein architektonisches wie logistisches Highlight. 300.000 Reisende und Besucher werden täglich erwartet, die Züge fahren im 90-Sekunden-Takt in alle Himmelsrichtungen.

Besondere Anforderungen
Hinsichtlich der ausgeführten Pumpeninstallationen für die Heizungs- und Kältezentralen zeichnet sich das Projekt durch einige Besonderheiten aus. Beispielsweise gaben die Verantwortlichen der Bahn ein strenges Sicherheitslevel vor: Zum einen ist die vom Betreiber geforderte hohe Verfügbarkeit zu nennen, weshalb alle Aggregate als Doppelpumpen auf jeweils 100-%-Leistung ausgelegt sind. Zum anderen war die Anbindung an die zentrale Gebäudeleittechnik obligatorisch.

Lodewick-Bauleiter Alfons Schalude:
„Wir arbeiten schon lange und in den unterschiedlichsten Projekten mit Grundfos zusammen.“

Betreff:

LON-fähige Doppelpumpen für die Gewerke Heizung und Kälte

Ort:

Berlin

Firma:

Berlin Hauptbahnhof

Contacts_TEXT

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine ähnliche Lösung benötigen.