Höchste Energieeffizienzklasse weltweit

IE5

Motoren von Grundfos erzielen die weltweit höchste Effizienzklasse

Möchten auch Sie von den Vorteilen höchster Energieeffizienz und einer überragenden Pumpenleistung profitieren? Mit dem IE5-Motor von Grundfos ist das ab sofort möglich.

Grundfos ist stolz, als Vorreiter der Branche neue Motoren vorstellen zu können, die zu den energieeffizientesten der Welt zählen: Die neuen MGE-Motoren mit IE5-Energieeffizienzklasse reduzieren bei geregelten E-Pumpen den Energieverbrauch um 10 % und verkürzen die Amortisationszeit um 25 % im Vergleich zu einer Lösung mit IE3-Motoren.

Dieser revolutionäre neue Motor erzielt ein unübertroffenes Leistungsniveau. Er übersteigt bei Weitem die kommenden gesetzlichen Anforderungen der Energieeffizienzklasse IE3 und erfüllt die strengsten Kriterien der IE5-Klasse – des höchsten Energieeffizienzniveaus für Elektromotoren. Alle MGE-Motoren von Grundfos – von 0,75 bis 11 kW – erfüllen die IE5-Kriterien.

Die Basis für die beispiellose Leistung der MGE-Motoren bilden hochmoderne, intelligente Lösungen. Durch diese passt sich der Motor an die Anlage an, in die er integriert ist. In Verbindung mit den IE5-Hocheffizienzmotoren können Sie so Ihren Energieverbrauch erheblich senken.

Der IE5-Motor mit integriertem Frequenzumrichter vereint das fundierte Fachwissen von Grundfos über Pumpen mit einer speziellen Steuerungssoftware. Diese Kombination aus Pumpe und individuell anpassbarer Software garantiert Ihnen für jeden beliebigen Betriebspunkt eine optimale Systemleistung, wodurch eine nie dagewesene Reduktion des Energieverbrauchs erzielt werden kann. 

Lernen Sie unseren Motor-Experten kennen oder lesen Sie mehr über diese topaktuellen Neuigkeiten.

Umfangreiches Angebot an Pumpen für Gebäude, Industrie und Wasserversorgung

TPE
CME
CRE
NKE
Webinar

 

Informieren Sie sich über die IE5-Effizienzklasse und ihre Bedeutung für Sie  

Registrieren Sie sich für das Webinar (in englischer Sprache) und erfahren Sie, wie Sie mit den neuen MGE-Motoren von Grundfos Energie sparen und Ihr Geschäft optimieren können.

Suchen Sie nach energieeffizienten Motoren

Suchen Sie nach energieeffizienten Motoren, die für Sie die ideale Wahl sind 

Suchen Sie nach passenden Pumpen für den MGE-Motor und erzielen Sie noch heute enorme Energieeinsparungen 

Jetzt suchen

Entdecken Sie die zahlreichen Vorteile der IE5-Motoren

Entdecken Sie die zahlreichen Vorteile der IE5-Motoren  

Erfahren Sie, was die IE5-Motoren von Grundfos im Vergleich zu Standardmotoren für Sie leisten können.

Herunterladen  


    Facebook Twitter LinkedIn